Produktlista strängprofilkapsling UM-ALU

Filter

81 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kapslingar - UM-ALU 4-72 PROFILE 42,5 - 2200917

Universalmoduler, längd: 42,5 mm, Underdel, färg: aluminiumfärg, bredd: 75 mm, höjd: 29,4 mm

Kapslingar - UM-ALU 4-72 PROFILE 60 - 2200918

Universalmoduler, längd: 60 mm, Underdel, färg: aluminiumfärg, bredd: 75 mm, höjd: 29,4 mm

Kapslingar - UM-ALU 4-72 PROFILE 95 - 2200919

Universalmoduler, längd: 95 mm, Underdel, färg: aluminiumfärg, bredd: 75 mm, höjd: 29,4 mm

Kapslingar - UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - 2200920

Universalmoduler, längd: 130 mm, Underdel, färg: aluminiumfärg, bredd: 75 mm, höjd: 29,4 mm

Kapslingar - UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - 2200921

Universalmoduler, längd: 165 mm, Underdel, färg: aluminiumfärg, bredd: 75 mm, höjd: 29,4 mm

Kapslingar - UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - 2200922

Universalmoduler, längd: 200 mm, Underdel, färg: aluminiumfärg, bredd: 75 mm, höjd: 29,4 mm

Kapslingar - UM-ALU 4-72 PROFILE 235 - 2200923

Universalmoduler, längd: 235 mm, Underdel, färg: aluminiumfärg, bredd: 75 mm, höjd: 29,4 mm

Kapslingar - UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - 2200924

Universalmoduler, längd: 990 mm, Underdel, färg: aluminiumfärg, bredd: 75 mm, höjd: 29,4 mm

Kapslingskomponenter - UM-ALU 4-72 FRONT 42,5 - 2200925

Universalmoduler, längd: 43,8 mm, Frontplatta, färg: aluminiumfärg, bredd: 71,8 mm, höjd: 2 mm

Kapslingskomponenter - UM-ALU 4-72 FRONT 60 - 2200926

Universalmoduler, längd: 61,3 mm, Frontplatta, färg: aluminiumfärg, bredd: 71,8 mm, höjd: 2 mm

81 Träffar