Produktlista mätpropplintar

Filter

10 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Testproppskena - UTWE 6/3+1 - 3069047

Testproppskena, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 8, poltal: 4, area:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredd: 65,8 mm, höjd: 81 mm, färg: grå, monteringssätt: Väggmontering

Testproppskena - UTWE 6/4+1 - 3069048

Testproppskena, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 10, poltal: 5, area:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredd: 74 mm, höjd: 81 mm, färg: grå, monteringssätt: Väggmontering

Testproppskena - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

Testproppskena, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 10, poltal: 5, area:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredd: 107 mm, höjd: 81 mm, färg: grå, monteringssätt: Väggmontering

Testproppskena - UTWE 6/5+1 - 3069049

Testproppskena, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 12, poltal: 6, area:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredd: 82,3 mm, höjd: 81 mm, färg: grå, monteringssätt: Väggmontering

Testproppskena - UTWE 6/6+1 - 3069051

Testproppskena, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 14, poltal: 7, area:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredd: 90,5 mm, höjd: 81 mm, färg: grå, monteringssätt: Väggmontering

Testproppskena - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Testproppskena, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 14, poltal: 7, area:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredd: 139,5 mm, höjd: 81 mm, färg: grå, monteringssätt: Väggmontering

Testproppskena - UTWE 6/7+1 - 3069065

Testproppskena, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 16, poltal: 8, area:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredd: 99 mm, höjd: 81 mm, färg: grå, monteringssätt: Väggmontering

Testproppskena - UTWE 6/8+1 - 3069064

Testproppskena, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 18, poltal: 9, area:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredd: 107 mm, höjd: 81 mm, färg: grå, monteringssätt: Väggmontering

Testproppskena - UTWE 6/12+1 - 3069077

Testproppskena, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 26, poltal: 13, area:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredd: 139,5 mm, höjd: 81 mm, färg: grå, monteringssätt: Väggmontering

Testproppskena - FAME 6/3+1 - 3074099

Testproppskena, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 8, poltal: 4, area:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredd: 65,8 mm, höjd: 81 mm, färg: grå, monteringssätt: Väggmontering

10 Träffar