Produktlista systemkablage och tillbehör

Filter

16 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTROL_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Programmeringsadapter - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Programmeringsadapter med USB-gränssnitt, för programmering med programvara. USB-drivrutinen finns i programlösningen för produkterna som ska programmeras, som till exempel mätomvandlare eller motorövervakning.

Bussanslutning för DIN-skena - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

E-nummer: 4269164

DIN-skene-kontakt för montering på DIN-skena. Universiell för TBUS-kapslingar. Förgyllda kontakter, 5-poliga.

Modulhållare - TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 2902932

Universiell Termination-Carrier för anslutning av 16 MACX Analog Ex-i isolationsförstärkare till digitala eller analoga in-/utgångskort, via D-SUB kontakter, 37-polig (1:1-förbindelse), med HART multiplexer-anslutning

Modulhållare - TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 2924854

Universiell Termination-Carrier för anslutning av 16 MACX Analog Ex-i isolationsförstärkare till digitala eller analoga in-/utgångskort, via D-SUB kontakter, 37-polig (1:1-förbindelse)

Modulhållare - TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - 2904684

Universiell Termination-Carrier för anslutning av 16 tvåkanaliga MACX Analog Ex-i isolationsförstärkare till digitala eller analoga in-/utgångskort, via två D-SUB kontakter, 37-polig (1:1-förbindelse)

Modulhållare - TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS - 2905677

Termination-Carrier för redundant anslutning av 16 MACX Analog EX i-isolationsförstärkare till analoga ingångskort i Yokogawa CENTUM VP-styrsystem, via två jackbara KS40-anslutningar, 40-polig. Lämplig för Yokogawa-korten AAI141 och AAI143.

Modulhållare - TC-2KS50-DI16-EX-PR-RS - 2905202

Termination-Carrier för redundant anslutning av 16 MACX Analog Ex-i NAMUR-isolationsförstärkare till digitala ingångskort i Yokogawa Centrumets ProSafe-RS-styrsystem, via två KS50-kontakter, 50-polig. Lämplig för Yokogawa-kort SDV144.

Modulhållare - TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS - 2905199

Termination-Carrier för redundant anslutning av 32 MACX Analog EX i-ventilstyrningskomponenter till digitala utgångskort på Yokogawa Centrum VP-styrsystemet, via två jackbara KS50-anslutningar, 50-poliga. Lämplig för Yokogawa-kort ADV551 och ADV561.

Modulhållare - TC-2KS50-DI32-2EX-PR-CS - 2904676

Universiell Termination-Carrier för redundant anslutning av 16 tvåkanaliga MACX Analog Ex-i NAMUR-isolationsförstärkare till digitala ingångskort i Yokogawa Centrumets VP-styrsystem, via två KS50-kontakter, 50-polig. Lämplig för Yokogawa-kort ADV151 och ADV161.

Matnings-/felindikeringsmodul - MACX MCR-PTB - 2865625

Matnings- och felmeddelandemodul med skruvanslutning, inklusive tillhörande DIN-skene kontakt ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN

16 Träffar