Produktlista systemkablage och tillbehör

Filter

12 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



Kapslingar - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

E-nummer: 5171047

DIN-skene-kontakt för montering på DIN-skena. Universiell för TBUS-kapslingar. Förgyllda kontakter, 5-poliga.

Programmeringsadapter - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Programmeringsadapter med USB-gränssnitt, för programmering med programvara. USB-drivrutinen finns i programlösningen för produkterna som ska programmeras, som till exempel mätomvandlare eller motorövervakning.

Adaptermodul - IFS-OP-CRADLE - 2811886

Monteringsadaptern för operatörspanelen (IFS-OP-CRADLE) är perfekt lämpad som separat operatörspanel och mätinstrument för 17,5 mm / 35 mm moduler. Kan monteras direkt på DIN-skenan.

Operatörspanel - IFS-OP-UNIT - 2811899

Operatörspanelen möjliggör en enkel parametrering och manövrering av MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP)-moduler på plats även utan programvara. Med kopieringsfunktionen kan man konfigurera ytterligare moduler snabbt och kostnadseffektivt. Kan monteras på 35 mm moduler.

Matnings-/felindikeringsmodul - MACX MCR-PTB - 2865625

Power and fault signaling module with screw connection, including corresponding ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN rail connector

Bussanslutning för DIN-skena - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

E-nummer: 4269164

DIN-skene-kontakt för montering på DIN-skena. Universiell för TBUS-kapslingar. Förgyllda kontakter, 5-poliga.

Matnings-/felindikeringsmodul - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Power and fault signaling module with Push-in connection, including corresponding ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN rail connector

Kabelsats - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Kabelsats för signalöverföring och strömförsörjning via Termination Carrier för isolationsförstärkare i serien MACX Analog Ex. Anslutning för plintställena 3.2 och 2.2 (signalöverföring för aktiva ingångskort) till signalkretskortet.

Kabelsats - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Kabelsats för signalöverföring på Termination Carrier för tvåkanaliga moduler eller moduler med dubbel utgång i serien MACX Analog Ex. Anslutning för plintplatserna 3.1 och 3.2 samt 2.1 och 2.2 (signalöverföring) till signalkretskortet.

Kabelsats - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Kabelsats för matar- och felindikeringsmodul MACX MCR-PTB (artikel nr. 2904673), för användning på Termination Carrier för isolationsförstärkare i serien MACX Analog Ex.

12 Träffar