Produktlista stödbockar

Filter

33 Träffar

Stödbock - AB/SS - 0404428

E-nummer: 2911988

Stödbock av isoleringsmaterial med fästskruv, används för samlingsskena 3 x 10 mm eller 6 x 6 mm, färg: grå

Stödbock - AB/SS-EX - 0404415

Stödbock i isolationsmaterial med 2 fästskruvar, används för samlingsskena 3 x 10 mm eller 6 x 6 mm, färg: grå

Stödbock - AB/SS-M - 3025888

Stödbock av isoleringsmaterial, med fästskruv, används för samlingsskena 3 x 10 mm, färg: grå

Stödbock - AB/SKS - 3240224

E-nummer: 2910280

Stödbock för samlingsskenor

Stödbock - AB2/SS - 0404431

Dubbel stödbock , av isolationsmaterial, används för samlingsskenor 3 mm x 10 mm eller 6 mm x 6 mm, höjd: 48 mm

Stödbock - AB3/SS - 0800086

Stödbock, material: PA, färg: grå

Stödbock - ABN 2/SS - 0404460

Dubbel stödbock, av isolationsmaterial, användbar för samlingsskena 3 x 10 mm eller 6 x 6 mm, höjd i stängt tillstånd: 39 mm

Stödbock - AB-SK - 3025341

E-nummer: 2910013

Stödbock för samlingsskenor

Stödbock - AB-SK/E - 3026476

Stödbock, Hållare för samlingsskenor, ska sättas var 20:e cm, längd: 10 mm, bredd: 56 mm, höjd: 20 mm, poltal: 2, färg: silverfärgad

Stödbock - AB-SK TOP - 3062090

Stödbock, Hållare för samlingsskenor, ska sättas var 20:e cm, längd: 102,4 mm, bredd: 5,2 mm, poltal: 1, färg: grå

33 Träffar