Produktlista avisoleringsverktyg

Filter

72 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Avisoleringsverktyg - WIREFOX 2,5 - 1212368

Avisoleringsverktyg, för ledare och kabel från 0,08 till 2,5 mm ledararea, självjusterande, avisoleringslängde kan ställas in upp till 15 mm, skärförmåga upp till 6 mm² flexibel /1,5 mm² styv

Avisoleringsverktyg - WIREFOX 4 - 1212156

E-nummer: 1620346

Avisoleringsverktyg, för ledningar och ledare (särskilt även för gummi- och silikon-isoleringar) från 0,1 - 4 mm², självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm² flexibel / 1,5 mm² styv, avisoleringskniv kan bytas ut

Avisoleringsverktyg - WIREFOX 6SC - 1212158

E-nummer: 1660240

Avisoleringsverktyg, för ledningar och ledare (särskilt för kortslutningssäkra kablar) från 1,5 - 6 mm², självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm² flexibel / 1,5 mm² styv, avisoleringskniv kan bytas ut

Avisoleringsverktyg - WIREFOX 10 - 1212150

E-nummer: 1620343

Avisoleringsverktyg, för ledningar och ledare från 0,02 - 10 mm², självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm² felxibel / 1,5 mm² styv, avisoleringskniv kan bytas ut

Avisoleringsverktyg - WIREFOX 10 CUS - 1212760

Avisoleringsverktyg, lasermärkt enligt kundens uppgifter, för ledningar och ledare från 0,02–10 mm², självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm² flexibel/1,5 mm² styv, avisoleringskniv kan bytas ut

Avisoleringsverktyg - WIREFOX 16 - 1212155

E-nummer: 1620347

Avisoleringsverktyg, för ledningar och ledare från 4 - 16 mm², självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm² felxibel / 1,5 mm² styv, avisoleringskniv kan bytas ut

Avisoleringsverktyg - WIREFOX 16-1 - 1212157

E-nummer: 1620348

Skaltång, för kablar och ledare från 6 ‐ 16 mm², självjusterande, valfri avisoleringslängd, även lämplig för givarkablar

Avisoleringsverktyg - WIREFOX-D SHIELD - 1212172

E-nummer: 1660243

Skaltång, för avmantling av kablar för kabelutskärningar, ledningsuttag och skärmanslutningar från 8 - 9 mm diameter, till 1,2 mm isoleringstjocklek, avisoleringslängd från 20 mm

Avisoleringsverktyg - WIREFOX FC - 1212619

Skaltång, för bandkablar 0,75 till 2,5 mm² och upp till 15 mm bredd, valfri avisoleringslängd

Avisoleringsverktyg - WIREFOX ASI - 1212154

E-nummer: 1620333

Avisoleringstång, till AS-Interface-bandkablar, valfri avisoleringslängd

72 Träffar