Produktlista avisoleringsautomater

Filter

7 Träffar

Avisoleringsautomat - WF 1000 - 1212149

Avisoleringsautomat med integrerad grafikdisplay, för ledare och kablar upp till 6mm diameter, 230-V-utförande

Avisoleringsautomat - WF 1000 120V - 1212258

Avisoleringsautomat med integrerad grafikdisplay, för ledare och kablar upp till 6 mm diameter, 120 V-utförande

Reservkniv - WF 1000/SB - 1212279

Reservkniv för avisoleringsautomat

Reservfästback - WF 1000/CJ - 1212415

Reservklämma för avisoleringsautomat

Tillbehör - WF 1000/TR - 1212416

Startknappsutlösare för avisoleringsautomat

Tillbehör - WF 1000/COV - 1212417

Skyddshuv och avfallsskål för avisoleringsautomat

7 Träffar