Produktlista avisolerings-/crimpautomater

Filter

152 Träffar

Elektriska crimpverktyg - CF 1000-1,5 - 1208199

Avisolerings- och crimpautomat, 100-240 V ingångsspänning, för isolerade trådändhylsor med ett diameterområde på 0,25-4,0 mm², enligt DIN 46228-4: 1990-09, inkl. ombyggnadssatsen 0,5-1,5 mm² (6 - 12 mm hylslängd)

Elektriska crimpverktyg - CF 1000-10 - 1212456

Avisolerings- och crimpautomat, 120-230 ingångsspänning, elektro-pneumatisk, för lösa trådändhylsor med isolerkrage, 4 mm², 6 mm² och 10 mm², utan ombyggnadssats

Elektriska crimpverktyg - CF 3000-2,5 - 1205477

Avisolerings- och crimpautomat, 230 V-konstruktion, för isolierade trådändhylsor som band 0,25 ... 2,5 mm², hylslängd 8 mm, inkl. konverteringssatser 0,5 ... 2,5 mm²

Elektriska crimpverktyg - CF 3000-2,5 120V - 1205516

Avisolerings- och crimpautomat, 120 V-konstruktion, för isolierade trådändhylsor som band 0,25 ... 2,5 mm², hylslängd 8 mm, inkl. konverteringssatser 0,5 ... 2,5 mm²

Ombyggnadssats - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 1208212

Kompletteringssats för CF 1000-1,5 till serienummer 16059, för isolerade trådändhylsor enligt DIN 46228-4: 2017-05, tvärsnittsarea: 0,25-0,34 mm², avisoleringslängd: 6 mm

Ombyggnadssats - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - 1208225

Kompletteringssats för CF 1000-1,5 till serienummer 16059, för isolerade trådändhylsor enligt DIN 46228-4: 2017-05, tvärsnittsarea: 0,25-0,34 mm², AWG: 24-22, avisoleringslängd: 8 mm

Ombyggnadssats - CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - 1208241

Kompletteringssats för CF 1000-1,5 till serienummer 16059, för isolerade trådändhylsor enligt DIN 46228-4: 2017-05, tvärsnittsarea: 2,5 mm², avisoleringslängd: 8 mm,

Ombyggnadssats - CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 1208270

Kompletteringssats för CF 1000-1,5 till serienummer 16059, för isolerade trådändhylsor enligt DIN 46228-4: 2017-05, tvärsnittsarea: 4 mm², avisoleringslängd: 10 mm

Ombyggnadssats - CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - 1212458

Ombyggnadssats för CF 1000-10, för isolerade trådändhylsor enligt DIN 46228-4: 1990-09, tvärsnittsområde: 4 mm², avisoleringslängd: 10-12 mm

Ombyggnadssats - CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - 1212459

Ombyggnadssats för CF 1000-10, för isolerade trådändhylsor enligt DIN 46228-4: 1990-09, tvärsnittsområde: 6 mm², avisoleringslängd: 12 mm

152 Träffar