Produktlista separat relä

Filter

6 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SWITCHING_VOLTAGE_MIN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Enkelrelä - REL-MR-12DC/21-21/C1D2 - 2906988

Jackbart miniatyr-effektrelä, med effektkontakt, 2 växlande kontakter, inspänning 24 V DC, UL/cUL: godkänd för användning i Ex-zon class 1 div 2

Enkelrelä - REL-MR-24DC/21-21/ATEX - 2906213

Jackbart miniatyr-effektrelä, med effektkontakt, 2 växlande kontakter, inspänning 24 V DC, UL/cUL: godkänd för användning i Ex-zon class 1 div 2 och ATEX (zon 2)

nyhet

Enkelrelä - REL-MR-12DC/21HC/EX - 2908821

Jackbart miniatyreffektrelä, med effektkontakt för hög kontinuerlig ström, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 12 V DC för användning i zon 2-applikationer

Enkelrelä - REL-MR-24DC/21HC/EX - 2908822

Jackbart miniatyreffektrelä, med effektkontakt för hög kontinuerlig ström, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 24 V DC för användning i zon 2-applikationer

Enkelrelä - REL-MR-110DC/21HC/EX - 2908823

Jackbart miniatyreffektrelä, med effektkontakt för hög kontinuerlig ström, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 110 V DC för användning i zon 2-applikationer

Enkelrelä - REL-MR-110DC/21-21/EX - 2908824

Jackbart miniatyreffektrelä, med effektkontakt, 2 växlande kontakter, ingångsspänning 110 V DC för användning i zon 2-applikationer

6 Träffar