Produktlista seriella enhetsservrar, gateways och proxys

Filter

37 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Gränssnittsomvandlare - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Andra generationen FL COMSERVER BASIC..., seriell apparatserver för omvandling av ett seriellt RS-232/422/485-gränssnitt till Ethernet, stöder endast TCP-, UDP-applikationer, inkl. Com Port Redirector-mjukvara och användardokumentation (PDF)

Gränssnittsomvandlare - FL COMSERVER BAS 232/422/485-T - 2904681

FL COMSERVER BASIC...-T, variant med utökat temperaturområde (-40°C till 70°C). För omvandling av ett seriellt RS-232/422/485 gränssnitt till Ethernet, stöder endast TCP-, UDP-applikationer, inkl. CD-ROM med Com Port Redirector programvara

Gränssnittsomvandlare - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Andra generationen FL COMSERVER UNI..., seriell apparatserver för omvandling av ett seriellt 232/422/485-gränssnitt till Ethernet, stöder TCP-, UDP-, Modbus Gateway- och PPP-applikationer, inkl. Com Port Redirector-mjukvara och användardokumentation

Gränssnittsomvandlare - FL COMSERVER UNI 232/422/485-T - 2904817

FL COMSERVER UNI...-T, variant med utökat temperaturområde (-40°C till 70°C). För omvandling av ett seriellt RS-232/422/485 gränssnitt till Ethernet, stöder TCP-, UDP-, Modbus Gateway- och PPP-applikationer, inkl. Com Port Redirector programvara

Gränssnittsomvandlare - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Andra generationen FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), fritt programmerbar i programmeringsspråket BASIC, för framställning av egna lösningar för att omvandla ett seriellt RS-232/422/485-gränssnitt till Ethernet. Inkl. exempel, tilläggsprogramvara och användardokumentation (PDF)

Gränssnittsomvandlare - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Seriell enhetsserver för konvertering från seriell data (RS-232/422/485) till Ethernet-data (RJ45). Stöder TCP- och UDP-protokoll. COM-port omdirigeringsprogram och Windows drivrutiner kan laddas ned. Omfattar en RJ45-anslutning och en D-SUB-9-anslutning.

Gränssnittsomvandlare - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Seriell enhetsserver för konvertering från seriell data (RS-232/422/485) till Ethernet-data (RJ45). Stöder TCP- och UDP-protokoll. COM-port omdirigeringsprogram och Windows drivrutiner kan laddas ned. Omfattar en RJ45-anslutning och två D-SUB-9-anslutningar.

Gränssnittsomvandlare - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

Seriell enhetsserver för konvertering från seriell data (RS-232/422/485) till Ethernet-data (RJ45). Stöder TCP- och UDP-protokoll. COM-port omdirigeringsprogram och Windows drivrutiner kan laddas ned. Omfattar två RJ45-anslutningar och två D-SUB-9-anslutningar.

Gränssnittsomvandlare - GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 - 2702763

Seriell enhetsserver för konvertering från seriell data (RS-232/422/485) till Ethernet-data (RJ45). Stöder TCP- och UDP-protokoll. COM-port omdirigeringsprogram och Windows drivrutiner kan laddas ned. Omfattar två RJ45-anslutningar och fyra D-SUB-9-anslutningar.

Gränssnittsomvandlare - GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 - 2702764

GW MODBUS TCP/RTU gatewayen omvandlar seriell Modbus RTU eller ASCII data till Modbus TCP. Stöder seriella master- eller slave-enheter. Omfattar en RJ45-anslutning och en D-SUB-9-anslutning.

37 Träffar