Produktlista nitverktyg

Filter

26 Träffar

Blindnit - RVT-AL/ST 3,2/6 - 3240509

Blindnitar, Ø 3,2 mm, hylslängd 6 mm, aluminiumhylsa, förzinkad ståldorn, platt huvud, standardvariant liknande DIN 7337 A

Blindnit - RVT-AL/ST 3/8 - 3240505

Blindnitar, Ø 3,0 mm, hylslängd 8 mm, aluminiumhylsa, förzinkad ståldorn, platt huvud, standardvariant liknande DIN 7337 A

Blindnit - RVT-AL/ST 3,2/12 - 3240512

Blindnitar, Ø 3,2 mm, hylslängd 12 mm, aluminiumhylsa, förzinkad ståldorn, platt huvud, standardvariant liknande DIN 7337 A

Blindnit - RVT-AL/ST 4/12 - 3240516

Blindnitar, Ø 4,0 mm, hylslängd 12 mm, aluminiumhylsa, förzinkad ståldorn, platt huvud, standardvariant liknande DIN 7337 A

Verktyg - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478

Nitdrivarverktyg, för montering av expandernitar av plast RVT‐PA 4

Blindnit - RVT-AL/ST 4/14 - 3240517

Blindnitar, Ø 4,0 mm, hylslängd 14 mm, aluminiumhylsa, förzinkad ståldorn, platt huvud, standardvariant liknande DIN 7337 A, även för UW/RW/PW 25

Reservplintdel - UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L - 1212477

Munstycke, speciellt för RVT-AL/ST 2,4L/...-nitar, för fastsättning av UW/RW/PW 4...

Blindnit - RVT-AL/ST 3/10 - 3240506

Blindnitar, Ø 3,0 mm, hylslängd 10 mm, aluminiumhylsa, förzinkad ståldorn, platt huvud, standardvariant liknande DIN 7337 A

Blindnit - RVT-AL/ST 3/6 - 3240504

Blindnitar, Ø 3,0 mm, hylslängd 6 mm, aluminiumhylsa, förzinkad ståldorn, platt huvud, standardvariant liknande DIN 7337 A

Blindnit - RVT-AL/ST 2,4L/8 - 3240548

Blindnitar, Ø 2,4 mm, hylslängd 8 mm, aluminiumhylsa, förzinkad ståldorn, specialvariant med förlängd dorn för fastsättning av UW/RW/PW 4...,(för bearbetning krävs munstycket UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L)

26 Träffar