Produktlista fjärrövervakning

Filter

4 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nyhet

SMS-relä - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Efterföljare till SMS-reläet: övervakning av analoga och digitala värden via nätet för mobilkommunikation, samt fjärromkoppling av reläutgångar. Kommunikationen sker via SMS eller e-post GPRS (per e-post). Spänningsmatningsområde 10 V ... 60 V DC.

nyhet

SMS-relä - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

Efterföljare till SMS-reläet: övervakning av digitala värden via nätet för mobilkommunikation, samt fjärromkoppling av reläutgångar. Kommunikationen sker via SMS eller e-post GPRS (per e-post). Spänningsmatningsområde 93 V ... 250 V AC.

Larmsystem - TC MOBILE I/O X300 - 2903807

Kompakt varningssystem för mobiltelefonnät för att övervaka analoga och digitala värden samt fjärraktivera reläutgångar. Kommunikationen sker via ODP-protokoll och GPRS till en ODP-server. Spänningsmatningsområde 10–60 V DC.

Larmsystem - TC MOBILE I/O X300 AC - 2903808

Kompakt varningssystem för mobiltelefonnät för att övervaka digitala värden samt fjärraktivera reläutgångar. Kommunikationen sker via ODP-protokoll och GPRS till en ODP-server. Spänningsmatningsområde 93 V ... 250 V AC.

4 Träffar