Produktlista QUINT DC-UPS

Filter

25 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_BUFFER_PERIOD_STR, helpText=Typisk bufferttid beroende på lastström., helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nyhet

Avbrottsfri strömförsörjning - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 - 2906990

QUINT avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology, monterbar på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC / 5 A, laddström: 1,5 A

nyhet

Avbrottsfri strömförsörjning - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB - 2906991

QUINT avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology, USB-kommunikationsgränssnitt (Modbus/RTU), kan monteras på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/5 A, laddström: 1,5 A

nyhet

Avbrottsfri strömförsörjning - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN - 2906993

QUINT avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology, RJ45-kommunikationsgränssnitt (PROFINET), kan monteras på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/5 A, laddström: 1,5 A

nyhet

Avbrottsfri strömförsörjning - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP - 2906994

QUINT avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology, RJ45-kommunikationsgränssnitt (EtherNet/IP™), kan monteras på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/5 A, laddström: 1,5 A

nyhet

Avbrottsfri strömförsörjning - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EC - 2906996

QUINT avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology, RJ45-kommunikationsgränssnitt (EtherCAT®), kan monteras på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/5 A, laddström: 1,5 A

nyhet

Avbrottsfri strömförsörjning - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10 - 2907066

QUINT avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology, monterbar på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC / 10 A, laddström: 3 A

nyhet

Avbrottsfri strömförsörjning - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB - 2907067

QUINT avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology, USB-kommunikationsgränssnitt (Modbus/RTU), kan monteras på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/10 A, laddström: 3 A

nyhet

Avbrottsfri strömförsörjning - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN - 2907068

QUINT avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology, RJ45-kommunikationsgränssnitt (PROFINET), kan monteras på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/10 A, laddström: 3 A

nyhet

Avbrottsfri strömförsörjning - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EIP - 2907069

QUINT avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology, RJ45-kommunikationsgränssnitt (EtherNet/IP™), kan monteras på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/10 A, laddström: 3 A

nyhet

Avbrottsfri strömförsörjning - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EC - 2907070

QUINT avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology, RJ45-kommunikationsgränssnitt (EtherCAT®), kan monteras på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/10 A, laddström: 3 A

25 Träffar