Produktlista profil- och skenkapar

Filter

37 Träffar

Avbitare - PPS STANDARD M - 1206175

Profilkap, för kapning och stansning av standardiserade DIN-skenor, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, samt för kapning av NS 15 och samlingsskenor för nolledare NLS-CU 3/10, för 2 stansinsatser, med metrisk mättskena, levereras utan stansinsatser

Avbitare - PPS STANDARD I/M - 1206230

Profilkap, för kapning och stansning av standardiserade DIN-skenor, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, samt för kapning av NS 15 och samlingsskenor för nolledare NLS-CU 3/10, för 2 stansinsatser, med metrisk mättskena, levereras utan stansinsatser, dock med tum/metriska mätskenor

Avbitare - PPS CLASSIC M - 1206243

Profilkap, för kapning och stansning av standardiserade DIN skenor, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 samt för avkortning av NS 15 och neutralledare NLS‐CU 3/10, för 2 stansinsatser, enkelt byte av stansinsatser, med metrisk mätskena, leveranstillstånd utan stansinsatser

Avbitare - PPS CLASSIC I/M - 1206256

Profilkap, för kapning och stansning av standardiserade DIN skenor, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 samt för avkortning av NS 15 och neutralledare NLS‐CU 3/10, för 2 stansinsatser, enkelt byte av stansinsatser, med metrisk mätskena, leveranstillstånd utan stansinsatser, med tum/millimeter-mätskena

Avbitare - PPS BASIC I/M - 1207585

E-nummer: 1621257

Skenkap, för kapning av normerade DIN-skenor, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 samt för kapning av samlingsskenor för nolledare NLS‐CU 3/10, med måttskena tum/metrisk

Multifunktionsverktyg - PPS CD M - 1207569

E-nummer: 1621258

Kabelkanalkap, för kapning av kabelkanaler och deras lock, kan användas upp till en bredd på 125 mm

Stansverktyg - PPS-ST (3,8) - 1204892

Stansverktyg, för borrhål: 3,8-mm-diameter

Stansverktyg - PPS-ST (4,3) - 1202616

Stansverktyg, för borrhål: 4,3-mm-diameter

Stansverktyg - PPS-ST (5,3) - 1202629

Stansverktyg, för borrhål: 5,3-mm-diameter

Stansverktyg - PPS-ST (6,4) - 1202632

Stansverktyg, för borrhål: 6,4-mm-diameter

37 Träffar