Produktlista strängprofilkapsling UM-BASIC

Filter

23 Träffar

Kapslingar - UM-BASIC PROFILE - 2200149

Universalmoduler, Underdel, färg: ljusgrå, längd: 1000 mm, höjd: 40 mm, Information: profillängd som behövs = kretskortslängd - 17 mm

Kapslingskomponenter - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Sidoelement (vänster) med monteringsfäste för DIN skenan för UM-BASIC-profil med kretskortsbredden 72 mm

Kapslingskomponenter - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Sidoelement (höger) med monteringsfäste för DIN skenan för UM-BASIC-profil med kretskortsbredden 72 mm

Kapslingskomponenter - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Sidoelement (vänster) med monteringsfäste för DIN skenan för UM-PRO-profiler med kretskortsbredden 108 mm

Kapslingskomponenter - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Sidoelement (höger) med monteringsfäste för DIN skenan för UM-BASIC-profil med kretskortsbredden 108 mm

Kapslingskomponenter - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Sidoelement (vänster) med monteringsfäste för DIN skenan för UM-BASIC-profil med kretskortsbredden 122 mm

Kapslingskomponenter - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Sidoelement (höger) med monteringsfäste för DIN skenan för UM-BASIC-profil med kretskortsbredden 122 mm

Kapslingar - UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 2202035

Universalmoduler, Täckhuv, färg: transparent, bredd: 73 mm, längd: 1000 mm, höjd: 24 mm, Infromation: max. längd för skyddet = kretskortslängden - 19mm

23 Träffar