Produktlista strömförsörjningar

Filter

13 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



Nätdel - FB-PS-MB-25DSUB/EX - 2316146

Sockel för redundant fyrkanals-fältbuss-strömförsörjning Värdanslutning: D-SUB 25-sockelkontakt

Nätdel - FB-PS-MB-Y/EX - 2316148

Sockel för redundant fyrkanals-fältbuss-strömförsörjning Värdanslutningar för två 20-poliga Yokogawa AKB336-kablar finns.

Nätdel - FB-PS-MB-I/EX - 2316149

Sockel för redundant fyrkanals-fältbuss-strömförsörjning Värdanslutning för en Invensys® D-SUB 25-kabel finns.

Nätdel - FB-PS-MB-TB - 2316155

Sockel för redundant fyrkanals-fältbuss-strömförsörjning Värdanslutningen består av fyra radplintar.

Bussanslutning för DIN-skena - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

Stickdel, märkström: 8 A, märkström (Ex): 8 A, märkspänning (Ex): 125 V, poltal: 5, rastermått: 3,81 mm, Artikel med förgyllda kontakter, busskontakter för anslutning med elektronikkapslingar

Matningsfördelare - FB-PS-BASE/EX - 2316145

Sockel för fältbuss-spänningsförsörjningskontakt. Redundans finns, när 2 kontakter är installerade. Redundansen upprätthålls med hjälp av den interna energibussen via flera socklar. Med hjälp av en ytterligare intern buss möjliggörs fjärrindikeringen.

Kraftmodul - FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - 2316132

Spänningsförsörjningskontakt för fältbussystem i Ex-zonen. Försörjer kopplare längs med huvudlkabeln med 500 mA vid 28 V DC.

kretskortsförbindning - ZEC 1,5/ 4-LPV-5,0 C2,4 BK - 1793260

Kretskortsanslutning, märkström: 10 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 4, rastermått: 5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Direktanslutningsteknik

Strömförsörjning - QUINT-PS/1AC/24DC/10 - 2866763

E-nummer: 5246048

Primärswitchad QUINT POWER strömförsörjning för montering på DIN-skena med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, ingång: enfas, utgång: 24 V DC/10 A

13 Träffar