Produktlista potentialfördelare

Filter

29 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Potentialfördelare - PTRV 4-PV /BK - 3270125

Potentialfördelare, märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 16, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, färg anslutningselement: svart, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentialfördelare - PTRV 4-PV BU/BK - 3270126

Potentialfördelare, märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 16, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: blå, färg anslutningselement: svart, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentialfördelare - PTRV 4-PV /RD - 3270246

Potentialfördelare, märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 16, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, färg anslutningselement: röd, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentialfördelare - PTRV 4-PV /BU - 3270247

Potentialfördelare, märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 16, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, färg anslutningselement: blå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentialfördelare - PTRVB 4-PV /BK - 3270157

E-nummer: 2910144

Potentialfördelare, märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 16, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, färg anslutningselement: svart, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentialfördelare - PTRVB 4-FI /BK - 3270158

E-nummer: 2910147

Potentialfördelare, med matningsmöjlighet upp till 6 mm², märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 13, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, färg anslutningselement: svart, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentialfördelare - PTRVB 4-FI /RD - 3270220

E-nummer: 2910148

Potentialfördelare, med matningsmöjlighet upp till 6 mm², märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 13, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, färg anslutningselement: röd, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentialfördelare - PTRVB 4-FI /BU - 3270221

E-nummer: 2910149

Potentialfördelare, med matningsmöjlighet upp till 6 mm², märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 13, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, färg anslutningselement: blå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentialfördelare - PTRVB 4-FI /GY - 3270138

Potentialfördelare, med matningsmöjlighet upp till 6 mm², märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 13, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, färg anslutningselement: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Potentialfördelare - PTRV 8-PV /BK - 3270142

Potentialfördelare, märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 32, bredd: 8,3 mm, längd: 100 mm, färg: grå, färg anslutningselement: svart, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

29 Träffar