Produktlista plast-kabelgenomföringar

Filter

199 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

Kabelförskruvning - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

E-nummer: 2938909

EVO plastkabelgenomföring med bajonettlåsning för kapslingsserie B, storlek M20, kabeldiameter 7 ... 13 mm

Kabelförskruvning - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

E-nummer: 2938910

EVO plastkabelgenomföring med bajonettlåsning för kapslingsserie B, storlek M25, kabeldiameter 9 ... 17 mm

Kabelförskruvning - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

E-nummer: 2938911

EVO plastkabelgenomföring med bajonettlåsning för kapslingsserie B, storlek M32, kabeldiameter 11 ... 21 mm

Kabelförskruvning - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

E-nummer: 2938912

EVO plastkabelgenomföring med bajonettlåsning för kapslingsserie B, storlek M40, kabeldiameter 9 ... 28 mm

Förskruvning - HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - 1409286

Pg16-förskruvningstillbehör för sockelhus med kabeldiameter 9 mm ... 12 mm

Förskruvning - HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - 1409299

Pg16-förskruvningstillbehör för sockelhus med kabeldiameter 11,5 mm ... 15 mm

Kabelförskruvning - G-INS-M12-S68N-PNES-GY - 1411123

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 3 mm ... 6,5 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M12 x 1,5, färg: silvergrå RAL 7001

Kabelförskruvning - G-INS-M16-S68N-PNES-GY - 1411124

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 5 mm ... 10 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M16 x 1,5, färg: silvergrå RAL 7001

Kabelförskruvning - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 6 mm ... 12 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M20 x 1,5, färg: silvergrå RAL 7001

Kabelförskruvning - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 11 mm ... 17 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M25 x 1,5, färg: silvergrå RAL 7001

199 Träffar