Produktlista patchpaneler

Filter

21 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Korskopplingsplintar - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Patchpanel, 19"-montering, IP20, med 16 kortplatser för kontaktinsatser med Freenet-system

Adapter för montering på DIN-skena - VS-PP-F-RJ45-CAT6 - 1658118

E-nummer: 5171097

Adapter för montering på DIN-skena, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT6, material: PC-GF, anslutning: IDC-snabbanslutning, anslutningsarea: AWG 24-22, färg: grå

Adapter för montering på DIN-skena - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Patchpanel som kan monteras på DIN-skena, IP20, 1 kontakt, hona/hona, kan användas till glas-, multimode-, PCF- och polymerfiber

CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/... - 1407995

Modul RJ45 till RJ45, som består av två kapslingar med vardera 6x RJ45 10GBit/s (klass EA) färdigkonfektionerad med multikabel AWG 23 för användning i modulära fördelarfält, variabel längd, GHMT-certifierad.

Korskopplingsplintar - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Korskopplingsplintar, konstruktion: 19"-rack / tornlåda, kapslingsklass: IP20, material: Stål, med pulverskikt, anslutning: skruvanslutning (i kombination med baselement), färg: ljusgrå RAL 7035

Blindplugg - CUC-PP-MODUL-COVER - 1407988

Blindram, i modulstorlek, för insättning i ramen

Buntband - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Buntband, fästmaterial för kabeldragningen av en modul

19'' monteringsramar - CUC-PP-FRAME-19 BK - 1409140

19 tums ram, modulärt fördelarfält, tom, för användning av 8 moduler (vardera 6x RJ45) med sammanlagt 48 anslutningar, 1HE, färg liknande RAL 9005

Korskopplingsplintar - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Korskopplingsplintar, konstruktion: 19"-rack / tornlåda, kapslingsklass: IP20, material: Stål, med pulverskikt, anslutning: skruvanslutning (i kombination med baselement), kapslingsstorlek: 1, färg: ljusgrå RAL 7035

21 Träffar