Produktlista patchkablar och kablar

Filter

349 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Signaltyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Här väljer du typ för den 2:a kontakten på kabeln., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Här väljer du typ för den 1:a kontakten på kabeln., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg]

Nätverkskabel - VS-IP20-IP20-94B-LI/0,5 - 1401444

Konfektionerad Ethernet-kabel, skärmad, 4 par, AWG 26 flexibel (7-trådig), RAL 5021 (vattenblå), RJ45-kontakt/IP20 till RJ45-kontakt/IP20, line, längd 0,5 m

Nätverkskabel - VS-IP20-IP20-94B-LI/1,5 - 1401445

Konfektionerad Ethernet-kabel, skärmad, 4 par, AWG 26 flexibel (7-trådig), RAL 5021 (vattenblå), RJ45-kontakt/IP20 till RJ45-kontakt/IP20, line, längd 1,5 m

Nätverkskabel - VS-IP20-IP20-94B-LI/2,0 - 1401447

Konfektionerad Ethernet-kabel, skärmad, 4 par, AWG 26 flexibel (7 kardeler), RAL 5021 (vattenblå), RJ45 hane/IP20 till RJ45 hane/IP20, line, längd 2 m

Patchkabel - VS-PNRJ45-PNRJ45R-93G-0,3 - 1402498

EtherCAT®-patchkabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), grön, RJ45-hane/IP20, rak, till RJ45-hane/IP20, vinklad, längd: 0,3 m

Patchkabel - VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93G-0,3 - 1402499

EtherCAT®-patchkabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), grön, RJ45-hane/IP20, vinklad, till RJ45-hane/IP20, vinklad, längd: 0,3 m

Patchkabel - VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93K-0,3 - 1402503

Sercos III-patchkabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), RAL 3020 (trafikröd), RJ45-hane/IP20, vinklad, till RJ45-hane/IP20, vinklad, längd: 0,3 m

Patchkabel - VS-PNRJ45-PNRJ45-93G-1,0 - 1402504

Patchkabel, EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polig, grön RAL 6018, Hane rak RJ45 / IP20, på Hane rak RJ45 / IP20, kabellängd: 1 m

Patchkabel - VS-PNRJ45-PNRJ45R-93G-1,0 - 1402505

EtherCAT®-patchkabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), grön, RJ45-hane/IP20, rak, till RJ45-hane/IP20, vinklad, längd: 1,0 m

Patchkabel - VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93G-1,0 - 1402506

EtherCAT®-patchkabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), grön, RJ45-hane/IP20, vinklad, till RJ45-hane/IP20, vinklad, längd: 1,0 m

Patchkabel - VS-PNRJ45-PNRJ45-93G-2,0 - 1402507

EtherCAT®-patchkabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), grön, RJ45-hane/IP20, rak, till RJ45-hane/IP20, rak, längd: 2,0 m

349 Träffar