Produktlista PLD-elskåpsbelysning i 600er-klass

Filter

16 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

LED-kopplingsskåpslampa - PLD E 608 W 265 - 2702224

LED-kopplingsskåpslampor, brett AC-inspänningsområde, färgtemperatur 4000 K, med rörelsesensor

LED-kopplingsskåpslampa - PLD E 608 W 315/F - 2702226

LED-kopplingsskåpslampor, brett AC-inspänningsområde, färgtemperatur 4000 K, med rörelsesensor, eluttagstyp F (schuko)

LED-kopplingsskåpslampa - PLD E 608 W 315/B - 2702227

LED-kopplingsskåpslampor, brett AC-inspänningsområde, färgtemperatur 4000 K, med rörelsesensor, eluttagstyp B (t.ex. för USA)

LED-kopplingsskåpslampa - PLD E 608 W 315/E - 2702228

LED-kopplingskåpslampor, brett AC-inspänningsområde, färgtemperatur 4000 K, med rörelsesensor, eluttagstyp E (t.ex. för Frankrike och Belgien)

Strömkabel - PLD E 608-CA-3,0/FS AM - 2702302

Strömkabel, 3-polig, PVC, orange RAL 2004, fri kabelände, på Hona rak, svart, kabellängd: 3 m

Strömkabel - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM - 2702303

Strömkabel, 3-polig, PVC, orange RAL 2004, Hane rak, svart, på Hona rak, svart, kabellängd: 0,6 m

Strömkabel - PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - 2702304

Strömkabel, 3-polig, PVC, orange RAL 2004, Hane rak, svart, på Hona rak, svart, kabellängd: 1 m

Strömkabel - PLD E 608-CA-MS/4,0/FS AM - 2702305

Strömkabel, 3-polig, PVC, orange RAL 2004, Hane rak, svart, på Hona rak, svart, kabellängd: 4 m

Strömkabel - PLD E 608-CA-3,0/FS/UL - 2702306

Strömkabel, 3-polig, PVC, grå RAL 7001, fri kabelände, på Hona rak, svart, kabellängd: 3 m, med UL-godkännande

Strömkabel - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS/UL - 2702307

Strömkabel, 3-polig, PVC, grå RAL 7001, Hane rak, svart, på Hona rak, svart, kabellängd: 0,6 m, med UL-godkännande

16 Träffar