Produktlista PLD-elskåpsbelysning i 400er-klass

Filter

11 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

LED-kopplingsskåpslampa - PLD E 400 W 250 - 2702221

LED-kopplingsskåpslampa, 24 V DC, kapslingsklass IP20, färgtemperatur 5000 K, längd 250 mm, svängbar, kan seriekopplas, inklusive monteringstillbehör

LED-kopplingsskåpslampa - PLD E 400 W 375 - 2702222

LED-kopplingsskåpslampa, 24 V DC, kapslingsklass IP20, färgtemperatur 5000 K, längd 375 mm, svängbar, kan seriekopplas, inklusive monteringstillbehör

LED-kopplingsskåpslampa - PLD E 400 W 500 - 2702223

LED-kopplingsskåpslampa, 24 V DC, kapslingsklass IP20, färgtemperatur 5000 K, längd 500 mm, svängbar, kan seriekopplas, inklusive monteringstillbehör

LED-kopplingsskåpslampa - L-PLD E 400 W 500/RW - 2702897

LED-kopplingsskåpslampa, 24 V DC, kapslingsklass IP20, färgtemperatur 5000 K, längd 500 mm, svängbar, kan seriekopplas, inklusive monteringstillbehör

Dörrpositionsomkopplare - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Dörrpositionshållare med 3 m ledning med öppen ledningsända och 0,6 m ledning med M8-hona (Snap-In) inkl. monteringstillbehör

Dörrpositionsomkopplare - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Dörrpositionshållare med 1 m ledning med M8-kontakt och 0,6 m ledning med M8-hona (Snap-In) inkl. monteringstillbehör

Monteringsmaterial - PLD E 400-ME MM - 2702312

Sats för magnetmontering av PLD-kopplingsskåpsbelysning i 400-klassen

Monteringsmaterial - PLD E 400-ME SM - 2702313

Sats för skruvmontage av PLD-kopplingsskåpsbelysning i 400-klassen inklusive skruvar och brickor

Monteringsmaterial - PLD E 400-ME CM - 2702314

Sats som består av två klämfästen för PLD-kopplingsskåpsbelysning i 400-klassen (ersättningsartikel)

Elkontakt - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Elkontakt för LED-kopplingsskåpsbelysning i 400-klassen inklusive landsspecifik kontaktadapter för Europa, Storbritannien, USA och Australien; max. uteffekt 12 W

11 Träffar