Produktlista nollsamlingsskenor

Filter

6 Träffar

Noll-samlingsskena - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

E-nummer: 2911595

Noll-samlingsskena, bredd: 10 mm, höjd: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Koppar, förtennad, längd: 1000 mm, färg: silverfärgad

Noll-samlingsskena - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

Noll-samlingsskena, bredd: 10 mm, höjd: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Koppar, förtennad, längd: 2000 mm, färg: silverfärgad

Noll-samlingsskena - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

E-nummer: 2911596

Noll-samlingsskena, bredd: 6 mm, höjd: 6 mm, material: Koppar, förtennad, längd: 1000 mm, färg: silverfärgad

Potentialutjämningsskena - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Potentialskena, med slitsade 6,3/2,8-mm-flatstiftkontakter, max. 40 A mässing, förtennt, längd: 1 m

Noll-samlingsskena - NLS-CU 3/10 320MM 7X5,5 - 5406389

Noll-samlingsskena, bredd: 10 mm, höjd: 3 mm, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Koppar, förtennad, längd: 320 mm, färg: silverfärgad

Kopplingselement, brygga - C-NBB - 3062883

Samlingsskeneförbindelse för montage av samlingsskenan med vinkelskenan NLS 3/10 AV 134/134

6 Träffar