Produktlista multiplexer för HART-signaler

Filter

11 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

HART-multiplexer - MACX MCR-S-MUX - 2865599

HART-multiplexer för online-konfiguration och diagnostik av HART-anpassade fältenheter samt för kontinuerlig dokumentiation av processvariablerna och tillstånd med en dator resp. ett hanteringssystem, för montering på NS 35/7,5 eller NS 32

HART-överföringskort - MACX MCR-S-MUX-TB - 2308124

HART överföringskort används för drift av HART-multiplexern MACX-MCR-S-MUX. Signalerna som kommer från de HART-anpassade signalomvandlarna dras till överföringskortets plintlist och överförs där till multiplexern via en FLK.

HART-Ethernet-multiplexer - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233

Ethernet-huvudstation för modulär gateway med Modbus TCP, PROFINET, HART IP, FDT/DTM. Stödjer fem expansionsmoduler.

HART-Ethernet-multiplexer - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321

Ethernet-huvudstation för modulär gateway med Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM. Stödjer fem expansionsmoduler.

Protokollöversättare - GW PL HART4-BUS - 2702234

4-kanalig HART®-expansionsmodul med skruvanslutning

Protokollöversättare - GW PL HART4-R-BUS - 2702879

4 kanals HART® expansionsmodul med skruvanslutning och 250 Ω ingångs-innermotstånd

Protokollöversättare - GW PL HART8-BUS - 2702235

8-kanalig HART®-expansionsmodul med skruvanslutning

Protokollöversättare - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

8 kanals HART® expansionsmodul med skruvanslutning och 250 Ω ingångs-innermotstånd

Protokollöversättare - GW PL HART8+AI-BUS - 2702236

8-kanalig HART®-expansionsmodul med analog loop-matning och skruvanslutning

Protokollöversättare - GW PL DIO4-BUS - 2702237

Modul för 4-kanalig digitalinmatning och 4-kanalig digitalutmatning med skruvanslutning

11 Träffar