Produktlista modulära kapslingar ME

Filter

346 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Färg

Kapslingar - ME 90 UT KMGY - 2200279

Kapslingar, längd: 99 mm, med ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: utan bussanslutning, färg: ljusgrå, bredd: 90 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: inte relevant

Kapslingar - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

Kapslingar, längd: 99 mm, med ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: utan bussanslutning, färg: ljusgrå, bredd: 67,5 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: inte relevant

Kapslingar - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

Kapslingar, längd: 99 mm, med ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: utan bussanslutning, färg: ljusgrå, bredd: 90 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: inte relevant

Kapslingar - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

Kapslingar, längd: 99 mm, Överdel, färg: grön, bredd: 12,5 mm, höjd: 38,5 mm

Kapslingar - ME 17,5 OTU-MKDSO GN - 2278872

Kapslingar, längd: 99 mm, Överdel, färg: grön, bredd: 17,5 mm, höjd: 38,5 mm

Kapslingar - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

Kapslingar, längd: 99 mm, Överdel, färg: grön, bredd: 22,5 mm, höjd: 38,5 mm

Kapslingar - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

Kapslingar, längd: 99 mm, Överdel, färg: grön, bredd: 45 mm, höjd: 38,5 mm

Kapslingar - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

Kapslingar, längd: 99 mm, med ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: integrerad busskontakt, färg: grön, bredd: 22,5 mm, höjd: 106 mm, poltal tvärförbindning: 5+2

Kapslingar - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

Kapslingar, längd: 99 mm, utan ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: integrerad busskontakt, färg: grön, bredd: 22,5 mm, höjd: 106 mm, poltal tvärförbindning: 5+2

Kapslingar - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

Kapslingar, längd: 99 mm, med ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: integrerad busskontakt, färg: grön, bredd: 22,5 mm, höjd: 106 mm, poltal tvärförbindning: 10+2

346 Träffar