Produktilista modulära kapslingar BC

Filter

58 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Kapslingsunderdel - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

Installationskapsling, längd: 89,7 mm, med ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: DIN-skena kontakt, färg: svart, bredd: 161,6 mm, höjd: 62,2 mm, poltal tvärförbindning: 16

Kåpöverdel - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

Installationskapsling, längd: 89,7 mm, Överdel, färg: ljusgrå, bredd: 161,6 mm, höjd: 62,2 mm

Kåpöverdel - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

Installationskapsling, längd: 89,7 mm, Överdel, färg: ljusgrå, bredd: 161,6 mm, höjd: 62,2 mm

Kapslingslock - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

Installationskapsling, Lock, färg: ljusgrå, bredd: 161,6 mm

Kapslingslock - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

Installationskapsling, Lock, tvärförbindelse: Kapslingar, färg: transparent, bredd: 161,6 mm

Bussanslutning för DIN-skena - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

DIN-skene-busskontakt, märkström: 3 A, poltal: 16, rastermått: 2,54 mm, färg: kolsvart

Kåpöverdel - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Installationskapsling, längd: 87,7 mm, Överdel, färg: ljusgrå, bredd: 17,8 mm, höjd: 62,2 mm

Kåpöverdel - BC 35,6 OT U11 KMGY - 2896034

Installationskapsling, längd: 89,7 mm, Överdel, färg: ljusgrå, bredd: 35,6 mm, höjd: 62,2 mm

Kåpöverdel - BC 35,6 OT U22 KMGY - 2896047

Installationskapsling, längd: 89,7 mm, Överdel, färg: ljusgrå, bredd: 35,6 mm, höjd: 62,2 mm

Kåpöverdel - BC 71,6 OT U11 KMGY - 2896050

Installationskapsling, längd: 89,7 mm, Överdel, färg: ljusgrå, bredd: 71,6 mm, höjd: 62,2 mm

58 Träffar