Produktlista blixtövervakningar

Filter

6 Träffar

Blixtströmmätsystem - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

Utvärderingsenhet för live-övervakningssystem för permanent upptagning och utvärdering av blixtnedslag. Upp till tre optiska blixtgivare kan anslutas.

Blixtströmmätsystem - LM-S-LS-H - 2800616

Optisk blixtgivare för live-övervakningssystem för permanent upptagning och utvärdering av blixtnedslag. Skyddsklass IP67.

FO-patchkabel - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Konfektionerad fiberoptikkabel, PROFINET-kabel typ B, PCF-fiber 200/230 μm, SC-RJ/IP67 push-pull-metallkapsling med BFOC(ST)/IP20, PVC-yttermantel, halogenfri, ozon- och UV-beständig, för fast dragning inomhus, variabel längd

Blixtströmmätsystem - LM-S-C-3LS - 2800617

O/E-modul för live-övervakningssystem för permanent registrering och utvärdering av blixtnedslag.

Monteringsadapter - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

Adapter för enkel och fackmannamässig montering av den optiska åsksensorn för mätning av blixtström i ett turbinblad på ett vindkraftverk.

Monteringsadapter - LM-S-UWA - 2907466

Universal-väggadapter för enkel och fackenlig montering av LM-S-utvärderingsenheten direkt på väggen/på en monteringsplatta.

6 Träffar