Produktlista åskledare-/överspänningsavledare typ1/2

Filter

51 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - PWT 35-800AC-FM - 2800419

Åskledare- / mellanskydd, enl. typ 1/2 / klass I/II, för trefasiga strömförsörjningsnät med kombinerat dragna PE och N i en ledare (L1, PEN).

Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - PWT 100-800AC-FM - 2800531

Åskledare- / mellanskydd, enl. typ 1/2 / klass I/II, för trefasiga strömförsörjningsnät med kombinerat dragna PE och N i en ledare (L1, L2, L3, PEN).

Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - 2800644

Jackbart grovskydd på varistorbasis för 3-fasiga TN-S-strömförsörjningsnät med separat N och PE (5-ledarsystem: L1, L2, L3, N, PE), för blixtskyddsklasserna III och IV, med fjärrindikeringskontakt.

Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 - 2800645

Universellt jackbar varistorbaserat åskledare- / (mellanskydd) för enfas elnät med separat N och PE (5-ledarsystem: L1, L2, L3, N, PE).

Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM - 2800183

E-nummer: 5272115

Universellt jackbar varistorbaserat blixtströms- / (mellanskydd) för enfas elnät med separat N och PE (5-ledarsystem: L1, L2, L3, N, PE), för blixtskyddsklasserna III och IV, med fjärrsignalkontakt.

Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 2800184

Universellt jackbar varistorbaserat blixtströms- / (mellanskydd) för enfas elnät med separat N och PE (5-ledarsystem: L1, L2, L3, N, PE), för blixtskyddsklasserna III och IV.

Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM - 2800188

E-nummer: 5272138

Universellt jackbar varistorbaserat blixtströms- / (mellanskydd) för enfas elnät med gemensam N och PE (4-ledarsystem: L1, L2, L3, PEN), med fjärrsignalkontakt.

Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 - 2800189

Universellt jackbar varistorbaserat blixtströms- / (mellanskydd) för trefas elnät med gemensam N och PE (4-ledarsystem: L1, L2, L3, PEN).

Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM - 2800186

Universellt jackbar varistorbaserat blixtströms- / (mellanskydd) för enfas elnät med separat N och PE (3-ledarsystem: L1, N, PE), med fjärrsignalkontakt.

Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 - 2800187

Universellt jackbar varistorbaserat blixtströms- / (mellanskydd) för enfas elnät med separat N och PE (3-ledarsystem: L1, N, PE).

51 Träffar