Produktlista installationssystem QPD för ex-applikationer

Filter

12 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Vägg-genomföring - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX - 1411387

QUICKON-skåpsgenomföring för Ex-området, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm²/med QUICKON-mutter, svart, för kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, M25-anslutningsgänga med 5 fastsvetsade 2,5 mm² trådar, 0,5 m långa, rakt avskuren i änden.

Vägg-genomföring - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX - 1411388

QUICKON-skåpsgenomföring för Ex-området, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm²/med QUICKON-mutter, svart, för kabeldiameter 6 mm ... 16 mm, M25-anslutningsgänga med 5 fastsvetsade 2,5 mm² trådar, 1,0 m långa, rakt avskuren i änden.

Vägg-genomföring - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX - 1411389

QUICKON-skåpsgenomföring för Ex-området, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm²/med QUICKON-mutter, svart, för kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, M25-anslutningsgänga med 5 flatstiftskontakter för flatstifthylsor.

Vägg-genomföring - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX - 1411390

QUICKON skåpgenomföring för Ex-området, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm²/med QUICKON-mutter, svart, för kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, M25-anslutningsgänga med 5 fastsvetsade 2,5 mm² trådar, 0,5 m långa, rakt avskuren i änden.

Vägg-genomföring - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX - 1411391

QUICKON-skåpgenomföring för Ex-området, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm²/med QUICKON-mutter, svart, för kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, M25-anslutningsgänga med 5 fastsvetsade 2,5 mm² trådar, 1,0 m långa, rakt avskuren i änden.

Vägg-genomföring - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - 1411392

QUICKON-skåpgenomföring för Ex-området, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm²/med QUICKON-mutter, svart, för kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, M25-anslutningsgänga med 5 flatstiftskontakter för flatstifthylsor.

Vägg-genomföring - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX - 1411393

QUICKON-skåpgenomföring för Ex-området, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm²/med QUICKON-mutter, svart, för kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, M20-anslutningsgänga med 5 fastsvetsade 2,5 mm² trådar, 0,5 m långa, rakt avskuren i änden.

Vägg-genomföring - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 1411394

QUICKON-skåpgenomföring för Ex-området, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm²/med QUICKON-mutter, svart, för kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, M20-anslutningsgänga med 5 fastsvetsade 2,5 mm² trådar, 1,0 m långa, rakt avskuren i änden.

Vägg-genomföring - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC EX - 1411395

QUICKON-skåpgenomföring för Ex-området, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm²/med QUICKON-mutter, svart, för kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, M20-anslutningsgänga med 5 flatstiftskontakter för flatstifthylsor.

Vägg-genomföring - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 EX - 1411397

QUICKON-skåpgenomföring för Ex-området, 4+PE-polig, 1,0 mm²... 2,5 mm²/med QUICKON-mutter, svart, för kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, M20-anslutningsgänga med 5 fastsvetsade 2,5 mm² trådar, 0,5 m långa, rakt avskuren i änden.

12 Träffar