Produktlista apparatskydd typ 3

Filter

41 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Överspänningsskyddsenhet typ 3 - PLT-SEC-T3-230-FM - 2905229

E-nummer: 5270299

Jackbart apparatskydd, enl. typ 3 / Class III, för 1-fasiga strömförsörjningsnät med separata N och PE (3-ledarsystem: L1, N, PE), med integrerad stötströmtålig säkring och fjärrisignalkontakt. Även lämplig för DC-applikationer.

Överspänningsskyddsenhet typ 3 - PLT-SEC-T3-120-FM - 2905228

E-nummer: 5270298

Jackbart apparatskydd, enl. typ 3 / Class III, för 1-fasiga strömförsörjningsnät med separata N och PE (3-ledarsystem: L1, N, PE), med integrerad stötströmtålig säkring och fjärrisignalkontakt. Även lämplig för DC-applikationer.

Överspänningsskyddsenhet typ 3 - PLT-SEC-T3-60-FM - 2905225

E-nummer: 5270297

Jackbart apparatskydd, enl. typ 3 / Class III, för 1-fasiga strömförsörjningsnät med separata N och PE (3-ledarsystem: L1, N, PE), med integrerad stötströmtålig säkring och fjärrisignalkontakt. Även lämplig för DC-applikationer.

Överspänningsskyddsenhet typ 3 - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

E-nummer: 5270296

Jackbart apparatskydd, enl. typ 3 / Class III, för 1-fasiga strömförsörjningsnät med separata N och PE (3-ledarsystem: L1, N, PE), med integrerad stötströmtålig säkring och fjärrisignalkontakt. Även lämplig för DC-applikationer.

Överspänningsskyddsenhet typ 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905230

E-nummer: 5270301

Jackbart apparatskydd, enl. typ 3/klass III, för 3-fasiga strömförsörjningsnät med separata N och PE (5-ledarsystem: L1, L2, L3, N, PE), med integrerad stötströmtålig säkring och fjärrindikeringskontakt.

Överspänningsskyddsplugg typ 3 - PLT-SEC-T3-230-P - 2905235

E-nummer: 5270309

Reservkontakt för enhetsskydd typ 3 för produktserien PLUGTRAB SEC T3. Märkspänning 230 V.

Överspänningsskyddsplugg typ 3 - PLT-SEC-T3-120-P - 2905234

E-nummer: 5270307

Reservkontakt för enhetsskydd typ 3 för produktserien PLUGTRAB SEC T3. Märkspänning 120 V.

Överspänningsskyddsplugg typ 3 - PLT-SEC-T3-60-P - 2905233

E-nummer: 5270305

Reservkontakt för enhetsskydd typ 3 för produktserien PLUGTRAB SEC T3. Märkspänning 60 V.

Överspänningsskyddsplugg typ 3 - PLT-SEC-T3-24-P - 2905232

E-nummer: 5270303

Reservkontakt för enhetsskydd typ 3 för produktserien PLUGTRAB SEC T3. Märkspänning 24 V.

Överspänningsskyddsplugg typ 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-P - 2905236

E-nummer: 5270318

Reservkontakt för apparatskydd typ 3 för produktserien PLUGTRAB SEC T3 3S. Märkspänning 230 V.

41 Träffar