Produktlista hybridkontakter för motoranslutning

Filter

11 Träffar

Crimpkontakt - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Svarvad 1,0 mm crimpkontakt, enkelkontakt hane, ledararea 0,14 - 1,0 mm², förgylld

Crimpkontakt - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

Svarvad 2,0 mm crimpkontakt, enkelkontakt hane, ledararea 1,5 - 2,5 mm², förgylld

Crimpkontakt - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Svarvad 1,0 mm crimpkontakt, enkelkontakt hane, ledararea 0,35 - 1,0 mm², förgylld

Crimpkontakt - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Svarvad 1,0 mm crimpkontakt, enkelkontakt hane, ledararea 0,14 - 0,5 mm², förgylld

Skyddskåpa - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Skyddslock för lackering till kapslingen på motorsidan

11 Träffar