Produktlista avisolerings- och crimphandautomat

Filter

19 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Elektriska crimpverktyg - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

E-nummer: 1660270

Mobil handautomat, batteridriven, för bearbetning av band-trådändhylsor 1,5 mm² med funktionsända, avsedd för PVC-isolerade kablar (H07V-K), inkl. batteri, laddare, kabeltång CUTFOX 12, service verktyg för felavhjälpning och en trådändhylsremsa på 1,5 mm² som är förpackade i en robust låda.

Elektriska crimpverktyg - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

E-nummer: 1660269

Mobil handautomat, batteridriven, för bearbetning av band-trådändhylsor 1,0 mm² med funktionsända, avsedd för PVC-isolerade kablar (H05V-K), inkl. batteri, laddare, kabeltång CUTFOX 12, service verktyg för felavhjälpning och en trådändhylsremsa på 1,0 mm², som är förpackade i en robust låda.

Batteri - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518

E-nummer: 1660271

Reservbatteri för CRIMPHANDY..., li-jon 7,4 V, 0,68 Ah

Laddare - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519

E-nummer: 1660272

Reserv-laddare, för nätspänning 100 V... 240 VAC, kort laddningstid, kortslutningssäker, polaritetssäker, indikering av driftstillstånd

Trådändhylsa - AI 1,5-8 BK-S - 1212524

E-nummer: 0811301

Band-trådändhylsa, 1,5 mm², hylslängd 8 mm, med plastkrage, enligt DIN 46228-4, färg svart, utrustad med funktionsände för säker och bekväm bearbetning med Crimphandyn, 20 ränder med 50 hylsor per sträck.

Verktyg - CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - 1212759

Serviceverktyg, för CF-CRIMPHANDY 1,0, för avhjälp av störningar

Verktyg - CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - 1212708

Serviceverktyg, för CF-CRIMPHANDY 1,5, för avhjälp av störningar

Reservdel - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514

Avfallsledarplåt 1 för CF CRIMPHANDY 0,5/0,75/1,0/1,5

Reservdel - CF CRIMPHANDY 0,5/GP2 - 1212515

Avfallsplåt 2 för CF CRIMPHANDY 0,5

Reservdel - CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - 1212516

Avfallsplåt 2 för CF CRIMPHANDY 0,75

19 Träffar