Produktlista generatoranslutning för solpanelsanläggningar

Filter

33 Träffar

Kopplingskombination - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 1056073

Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar för upp till 1000 V DC för anslutning av 1x 2 strängar. Med överspänningsskydd och SUNCLIX DC-kontakt för ingångs- och utgångssidorna.

Kopplingskombination - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar upp till 1000 V DC för anslutning av 1x 1 sträng. Med överspänningsskydd och SUNCLIX DC-kontakt för ingångs- och utgångssidorna.

Kopplingskombination - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar upp till 1000 V DC för anslutning av 1x 1 sträng. Med överspänningsskydd och SUNCLIX DC-kontakt för ingångs- och utgångssidorna.

Kopplingskombination - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1101 - 1056069

Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar upp till 1000 V DC för anslutning av 1x 1 sträng. Med överspänningsskydd och SUNCLIX DC-kontakt för ingångs- och utgångssidorna.

Kopplingskombination - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar upp till 1000 V DC för anslutning av 2x 1 sträng. Med överspänningsskydd och SUNCLIX DC-kontakt för ingångs- och utgångssidorna.

Kopplingskombination - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1101 - 1056071

Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar för upp till 1000 V DC för anslutning av 2x 2 strängar. Med överspänningsskydd, DC-lastfrånskiljningsbrytare och SUNCLIX DC-kontakt för ingångs- och utgångssidorna.

Kopplingskombination - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - 2403337

Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar upp till 1000 V DC för anslutning av 2x 1 sträng. Med överspänningsskydd och SUNCLIX DC-kontakt för ingångs- och utgångssidorna.

nyhet

Kopplingskombination - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 - 2404301

Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar upp till 1000 V DC för anslutning av 3x 1 sträng. Med överspänningsskydd och SUNCLIX DC-kontakt för ingångs- och utgångssidorna.

Kopplingskombination - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar upp till 1000 V DC för anslutning av 3x 1 sträng. Med överspänningsskydd och SUNCLIX DC-kontakt för ingångs- och utgångssidorna.

Kopplingskombination - SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE - 2404842

Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar upp till 1000 V DC för anslutning av 4x 1 sträng. Med överspänningsskydd och push-in-anslutning för ingångs- och utgångssidorna.

33 Träffar