Produktlista funktionsmoduler fjärranvändning

Filter

2 Träffar

Licens - RESY-DATA-A LIC - 2876847

Resy+ innehåller programbibliotek, som utökar styrtekniken från Phoenix Contact med fjärrstyrningstekniska protokoll, som t.ex. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ används t.ex. i vatten-, gas- och energinäringen.

Funktionsblock - RESY+ - 2400295

Resy+ innehåller funktionsblocks-bibliotek. Styrtekniken från Phoenix Contact expanderar fjärruppkopplingstekniska protokoll, som t.ex. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ används t.ex. i vatten-, gas- och energibranschen. Nedladdningen av funktionsblocken är tillgänglig.

2 Träffar