Produktlista filter med överspänningsskydd typ 3

Filter

10 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_AREA_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

EMC-filter-överspänningsskydd - SFP 1-20/230AC - 2859987

Apparatskydd, enl. typ 3 / class III, med nätavstörningsfilter mot högfrekventa störspänningar, för 1-fasiga elnät med separat N och PE (3-ledarsystem: L1, N, PE), med fjärrindikeringskontakt.

EMC-filter-överspänningsskydd - SFP 1-5/120AC - 2920667

Apparatskydd, enl. typ 3 / class III, med nätavstörningsfilter mot högfrekventa störspänningar, för 1-fasiga elnät med separat N och PE (3-ledarsystem: L1, N, PE), med fjärrindikeringskontakt.

EMC-filter-överspänningsskydd - SFP 1-10/120AC - 2920670

E-nummer: 5272128

Apparatskydd, enl. typ 3 / class III, med nätavstörningsfilter mot högfrekventa störspänningar, för 1-fasiga elnät med separat N och PE (3-ledarsystem: L1, N, PE), med fjärrindikeringskontakt.

EMC-filter-överspänningsskydd - SFP 1-15/120AC - 2920683

Apparatskydd, enl. typ 3 / class III, med nätavstörningsfilter mot högfrekventa störspänningar, för 1-fasiga elnät med separat N och PE (3-ledarsystem: L1, N, PE), med fjärrindikeringskontakt.

EMC-filter-överspänningsskydd - SFP 1-20/120AC - 2856702

Apparatskydd, enl. typ 3 / class III, med nätavstörningsfilter mot högfrekventa störspänningar, för 1-fasiga elnät med separat N och PE (3-ledarsystem: L1, N, PE), med fjärrindikeringskontakt.

Överspänningsskydd - TT-ST-M-SFP-24AC - 2858946

TERMITRAB, fjäderkraftplint med integrerat överspänningsskydd som filterkoppling och frånskiljarknivar, för montering på NS 35/7.5, spänning UN 24 V DC, plintbredd: 6,2 mm, ändbrickans bredd: 2,2 mm

EMC-filter-överspänningsskydd - SFP 1-5/120AC/EX - 2905205

Apparatskyddsfilter för begränsning av högfrekventa störspänningar, montering på NS 35.

EMC-filter-överspänningsskydd - SFP 1-10/120AC/EX - 2905218

Apparatskydd, enl. typ 3 / class III, med nätavstörningsfilter mot högfrekventa störspänningar, för 1-fasiga elnät med separat N och PE (3-ledarsystem: L1, N, PE), med fjärrindikeringskontakt. Kan användas i områden med explosionsrisk i zon 2.

EMC-filter-överspänningsskydd - SFP 1-15/120AC/EX - 2905219

Apparatskydd, enl. typ 3 / class III, med nätavstörningsfilter mot högfrekventa störspänningar, för 1-fasiga elnät med separat N och PE (3-ledarsystem: L1, N, PE), med fjärrindikeringskontakt. Kan användas i områden med explosionsrisk i zon 2.

EMC-filter-överspänningsskydd - SFP 1-20/120AC/EX - 2905220

Apparatskydd, enl. typ 3 / class III, med nätavstörningsfilter mot högfrekventa störspänningar, för 1-fasiga elnät med separat N och PE (3-ledarsystem: L1, N, PE), med fjärrindikeringskontakt. Kan användas i områden med explosionsrisk i zon 2.

10 Träffar