Produktlista fältbusskomponenter för PROFIBUS PA

Filter

20 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Huvudkabelmodul - FB-ET - 2316048

Huvudkabelmodul för Foundation Fieldbus- och PROFIBUS PA-expansioner med termineringsmotstånd

Apparatkopplare - FB-2SP - 2316051

Segmentkopplare för Foundation Fieldbus- och PROFIBUS PA-expansioner med anslutningar för 2 förgreningar med fältbussenheter

Apparatkopplare - FB-ISO - 2316064

Segmentkopplare för Foundation Fieldbus och PROFIBUS PA. Den tillhandahåller en egensäker FISCO-anslutning för en slutförbrukare.

Apparatkopplare - FB-12SP - 2316310

Enhetskopplare för Foundation Fieldbus och PROFIBUS PA med plintförbindelser för 12 förgreningar med Feldbus-termineringsmoduler.

Apparatkopplare - FB-6SP - 2316307

Enhetskopplare för Foundation Fieldbus och PROFIBUS PA med plintförbindelser för 6 förgreningar med Feldbus-termineringsmoduler.

Kopplingsbox - FB-15-SS - 2316190

Plintlåda av rostfritt stål i fält med 15 anslutningar för användning i en Ex-zon. Inklusive huvudkabelmodul FB-ET, Plugtrab-bas med monteringsmöjlighet för överspänningsskyddskontakt och plats för 12 segmentkopplare.

Kopplingsbox - FB-9-SS - 2316213

Plintlåda av rostfritt stål i fält med 9 anslutningar för användning i en Ex-zon. Inklusive huvudkabelmodul FB-ET, Plugtrab-bas med monteringsmöjlighet för överspänningsskyddskontakt och plats för 6 segmentkopplare.

Kopplingsbox - FB-8-AL - 2316200

Aluminium-plintlåda i fält med 8 anslutningar för användning i en Ex-zon. Inklusive huvudkabelmodul FB-ET, Plugtrab-bas med monteringsmöjlighet för överspänningsskyddskontakt och plats för upp till 6 segmentkopplare.

Kabelförskruvning - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Kabelförskruvning, M20, för FB...-kapslingar

Kabelförskruvning - FB-M-BS-M20-EX - 2900209

Låsbultar, M20, för FB...-kapslingar

20 Träffar