Produktlista fiberoptiskt baserade datakontakter

Filter

256 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Fiberoptisk kontakt - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

Fiberoptisk kontakt, SC-RJ, IP20, duplex, med snabbanslutningsteknik, för PROFINET, för PCF-fiber 200/230 μm, för enkelledardiameter 2,2 mm

Fiberoptisk koppling - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

SC-RJ Push-Pull koppling, IP67, metall, med skyddslock, färg: förnicklad

Verktygsset - TF-SCRJ-POF KONF SET - 1405246

Skärverktygssats SC-RJ, för polymerfiber, för fältkonfektionering av kontakterna SC-RJ/IP20 och SC-RJ/IP67 Push-Pull med snabbanslutningsteknik, bestående av kabelkniv, aramidsax, SC-RJ-skärverktyg, mikroskop

Fiberoptiska tillbehör - CUTFOX-SCRJ-POF - 1405247

Skärverktyg SC-RJ, för polymerfiber, för fältkonfektionering av kontakterna SC-RJ/IP20 och SC-RJ/IP67 Push-Pull med snabbanslutningsteknik,

Fiberoptiska tillbehör - VS-POF-FA-KONFTOOL-XLABEL - 1405334

Reservetiketter för TF-SC-RJ-POF KONF SET / CUTFOX-SC-RJ-POF

Fiberoptisk kontakt - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

Push-pullkontakt (variant 14), förzinkad gjutgodslegering, med SC-RJ-insats för POF, för kabeldiameter 5,5 mm ... 10 mm, kabelanslutning nedtill

Fiberoptisk kontakt - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP:10 - 1408053

Push-pullkontakt (variant 14), förzinkad gjutgodslegering, med SC-RJ-insats för POF, för kabeldiameter 5,5 mm ... 10 mm, kabelanslutning nedtill

Fiberoptisk kontakt - FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP:10 - 1408093

Push-pullkontakt (variant 14), förzinkad gjutgodslegering, med SC-RJ-insats för POF, för kabeldiameter 5,5 mm ... 10 mm, kabelanslutning nedtill

256 Träffar