Produktlista fiberoptisk installation

Filter

157 Träffar

Fiberoptisk kontakt - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

SCRJ-kontaktsats, för PCF-fiber, för egen konfektionering, består av 2 duplex-snabbmonteringskontakter med böjskydd för enkelladdiameter 2,9 mm

Konfektioneringsverktyg - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122

Kapverktyg för PCF-fiber, anslutningsskiss: SC-RJ resp. SC-Duplex för konfektionering av F-SMA-snabbmonteringskontakter, för utökning av PSM-PCF-KONFTOOL...

Fiberoptisk kabel - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET-polymerfiberkabel, duplex 980 μm /1000 μm, tung konstruktion för dragning i stationära anläggningar och maskiner, metervara utan kontakt

Fiberoptisk kabel - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET-polymerfiberkabel, duplex 980 μm / 1000 μm, tungt, mycket flexibelt utförande för släpkedjor, metervara utan kontakt

Fiberoptisk kontakt - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

SC-RJ-kontaktsats för Standard-PROFINET-PCF-fiberkabel där innerledaren har en diameter på 2,2 mm. Består av 2 duplex-snabbkontakter med böjskydd för självkonfektionering.

Fiberoptisk kabel - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET-PCF-fiberkabel, duplex 200 μm / 230 μm, för dragning i stationära anläggningar och maskiner, Typ B, PVC-yttermantel, metervara utan kontakt

Fiberoptisk kontakt - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

SC-Duplex-kontaktsats, för Standard-PROFINET- PCF-fiberkabel där innerledaren har en diameter på 2,2 mm. Består av 2 duplex-snabbkontakter med böjskydd för självkonfektionering.

Fiberoptisk kontakt - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

B-FOC (ST)-kontaktsats, för Standard-PROFINET-PCF-fiberkabel där innerledaren har en diameter på 2,2 mm. Består av 4 snabbkontakter med böjskydd för självkonfektionering.

Konfektioneringsverktyg - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

E-nummer: 1649457

HCS-konfektioneringsväska för B-FOC(ST)-snabbmonteringskontakt, innehåller avisoleringskniv, avisoleringstång, sax för aramidnät, avisoleringstång för fiber, mikroskop, kapverktyg för Standard HCS- samt HCS-GI-fiber, fyra B-FOC(ST)-kontakter för Standard-HCS-fiber och dokumentation

Konfektioneringsverktyg - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478

Kapverktyg för PCF-fiber, anslutningsskiss: B-FOC (ST) för konfektionering av B-FOC-snabbmonteringskontakter, för utökning av PSM-PCF-KONFTOOL...

157 Träffar