Produktlista elektronikverktyg

Filter

31 Träffar

Sidavbitare - MICROFOX-S ESD - 1212480

ESD elektronik-sidavbitare, runt huvud, utan fas, med öppningsfjäder, anti-reflekterande och fosfaterad, 2-komponents-grepp, skärkapacitet: mjuk 0,2 - 2,0 mm; medelhård 1 mm diameter

spetstång - MICROFOX-R ESD - 1212481

ESD elektronik-rundtång, slät gripyta, med öppningsfjäder, icke-reflekterande och fosfaterad, 2-komponent-grepp

spetstång - MICROFOX-P ESD - 1212482

ESD elektronik-spetstång, slät gripyta, med öppningsfjäder, anti-reflekterande och fosfaterad, 2-komponent-grepp

spetstång - MICROFOX-PC ESD - 1212483

ESD elektronik-spetstång, böjd 45°, slät gripyta, med öppningsfjäder, anti-reflekterande och fosfaterad, två-komponent-grepp

Plattång - MICROFOX-F ESD - 1212484

ESD elektronik-plattång, slät gripyta, med öppningsfjäder, icke-reflekterande och fosfaterad, 2-komponent-grepp

Sidavbitare - MICROFOX-E ESD - 1212485

ESD elektronik-avbitartång, utan fasning, med öppningsfjäder

Sidavbitare - MICROFOX-SP-1 - 1212487

Elektronik-sidavbitare, spetsigt huvud, utan fasning, med öppningsfjäder, ytan är reflektionsfritt fosfaterad, stansat utförande

Sidavbitare - MICROFOX-SP - 1212488

Elektronik-sidavbitare, spetsigt huvud, vinklad (21°), utan fasning, med öppningsfjäder

Sidavbitare - MICROFOX-SB - 1212489

Elektronik-sidavbitare, runt huvud, utan fas, med öppningsfjäder, spegelpolerad och oljad, 2-komponents-grepp, skärkapacitet: mjuk 0,2 - 2,0 mm; medelhård 1,2 mm; hård 0,5 mm diameter

spetstång - MICROFOX-R - 1212490

Elektronik-rundtång, slät gripyta, med öppningsfjäder

31 Träffar