Produktlista EVO-skruvanslutningar

Filter

60 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Kabelförskruvning - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

E-nummer: 2938909

EVO plastkabelgenomföring med bajonettlåsning för kapslingsserie B, storlek M20, kabeldiameter 7 ... 13 mm

Kabelförskruvning - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

E-nummer: 2938910

EVO plastkabelgenomföring med bajonettlåsning för kapslingsserie B, storlek M25, kabeldiameter 9 ... 17 mm

Kabelförskruvning - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

E-nummer: 2938911

EVO plastkabelgenomföring med bajonettlåsning för kapslingsserie B, storlek M32, kabeldiameter 11 ... 21 mm

Kabelförskruvning - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

E-nummer: 2938912

EVO plastkabelgenomföring med bajonettlåsning för kapslingsserie B, storlek M40, kabeldiameter 9 ... 28 mm

Kabelförskruvning - HC-D-G-M20-PLRBK - 1411350

EVO-plastkabelgenomföring med bajonettlåsning för kapslingsserie BD storlek M20, kabeldiameter 7 ... 13 mm.

Kabelförskruvning - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351

EVO-plastkabelgenomföring med bajonettlåsning, för kapslingsserie D, storlek M25, kabeldiameter 9 ... 17 mm.

Kabelförskruvning - HC-B-G-M20-EC-AL - 1411439

EVO-EMC-kabelanslutning med bajonettlås, serie B, storlek M20, ledningsdiameter: 9 ... 13 mm

Kabelförskruvning - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446

EVO-EMC-kabelgenomföring med bajonettlåsning, serie B, storlek M25, kabeldiameter 11–16 mm

Kabelförskruvning - HC-B-G-M32-EC-AL - 1411440

EVO-EMC-kabelgenomföring med bajonettlåsning, serie B, storlek M32, kabeldiameter 14–21 mm

Kabelförskruvning - HC-B-G-M40-EC-AL - 1411441

EVO-EMC-kabelgenomföring med bajonettlåsning, serie B, storlek M40, kabeldiameter 19–27 mm

60 Träffar