Produktlista EVO-tillbehör

Filter

12 Träffar

Adaptrar - HC-D-TA-M25-PLRBK - 1411352

EVO-plastadapter med bajonettlåsning, för EVO-kapslingsserie D, för kompletta skruvanslutningar M25.

Adaptrar - HC-D-TA-PG16-PLR-BK - 1411353

EVO-plastadapter med bajonettlåsning, för EVO-kapslingsserie D, för kompletta skruvanslutningar Pg16.

Adaptrar - HC-D-TA-NPT-3/4-PLR-BK - 1411354

EVO-plastadapter med bajonettlåsning, för EVO-kapslingsserie D, för NPT-skruvanslutningar 3/4".

Profilpackning - HC-B06-SP-CBK - 1411477

Profilpackning för HEAVYCON EVO baskapsling i konstruktion B6, konduktiv

Profilpackning - HC-B10-SP-CBK - 1411479

Profilpackning för HEAVYCON EVO baskapsling i konstruktion B10, konduktiv

Profilpackning - HC-B16-SP-CBK - 1411480

Profilpackning för HEAVYCON EVO baskapsling i konstruktion B16, konduktiv

Profilpackning - HC-B24-SP-CBK - 1411482

Profilpackning för HEAVYCON EVO baskapsling i konstruktion B24, konduktiv

Platt packning - HC-B06-SG-CBK - 1411483

Reservflattätning, för HEAVYCON-montagekapsling, HC-STA-....AL, konstruktion B6, ledande

Platt packning - HC-B10-SG-CBK - 1411484

Reservflattätning, för HEAVYCON-montagekapsling, HC-STA....AL, konstruktion B10, ledande

Platt packning - HC-B16-SG-CBK - 1411485

Reservflattätning, för HEAVYCON-montagekapsling, HC-STA....AL, konstruktion B16, ledande

12 Träffar