Godkännande
Anslutningstyp
Potential-samlingsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 101 A, anslutning: Skruvanslutning, Push-in-anslutning, antal anslutningar: 5, area:10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, bredd: 19,4 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15
Potential-samlingsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 101 A, anslutning: Skruvanslutning, Push-in-anslutning, antal anslutningar: 5, area:10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, bredd: 19,4 mm, färg: blå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15
Potential-samlingsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 105 A, anslutning: Skruvanslutning, Push-in-anslutning, antal anslutningar: 11, area:1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, bredd: 16,3 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15
Potential-samlingsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 105 A, anslutning: Skruvanslutning, Push-in-anslutning, antal anslutningar: 11, area:1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, bredd: 16,3 mm, färg: blå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15
Potential-samlingsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 105 A, anslutning: Skruvanslutning, Push-in-anslutning, antal anslutningar: 11, area:1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, bredd: 16,3 mm, färg: svart/gul, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15
Potentialfördelare, med matningsmöjlighet upp till 6 mm², märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 13, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, färg anslutningselement: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
Potentialfördelare, med matningsmöjlighet för upp till 6 mm², utan manövreringsknapp, märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 13, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, färg anslutningselement: svart, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
E-nummer: 2910147
Potentialfördelare, med matningsmöjlighet upp till 6 mm², märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 13, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, färg anslutningselement: svart, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
E-nummer: 2910148
Potentialfördelare, med matningsmöjlighet upp till 6 mm², märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 13, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, färg anslutningselement: röd, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
E-nummer: 2910149
Potentialfördelare, med matningsmöjlighet upp till 6 mm², märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, area: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, anslutning: Push-in-anslutning, poltal: 2, antal anslutningar: 13, bredd: 8,3 mm, längd: 64 mm, färg: grå, färg anslutningselement: blå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15
Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.
"$pageName" på