Produktlista apparatanslutningar

Filter

9 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Montageramar - VS-SCRJ-A-TC-IP67 - 1658545

Montageram VS-SC-RJ för transceiver från företaget AVAGO, typ: AFBR 5978Z, grå, IP65/67

Montageramar - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RF - 1405374

SC-RJ-montageram, IP67, för push-pull-låsning, metall, med Freenet-system, för rektangulär monteringsöppning, med tätning och SC-RJ-koppling (för POF, PCF & GOF), utan fästskruvar

Montageramar - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - 1608061

SC-RJ-montageram, IP67, för Push-Pull-låsning, metall, för transceiver, för rektangulär monteringsöppning, med tätning, utan fästskruvar

Montageramar - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - 1608210

SC-RJ-montageram, IP67, för push-pull-låsning, plast, med Freenet-system, för rektangulär monteringsöppning, med tätning och SC-RJ-koppling (för POF, PCF & GOF), utan fästskruvar

Montageramar - VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RP - 1657889

SC-RJ-montageram, IP67, för Push-Pull-låsning, plast, för transceiver, för rektangulär monteringsöppning, med tätning, utan fästskruvar

Montageramar - FOC-V14-F1S-EM/SJO - 1413983

RJ45-montageram för transceiver, IP67, för Push-Pull-lås, metall, för rektangulära monteringsöppningar, med tätning och fästskruvar

Fiberoptisk koppling - FOC-M12-BU/BU - 1416677

Fiberoptisk koppling M12, duplex, lämplig för alla fiber, med vägghållare, skyddsklass IP65

Fiberoptisk transceiver - FOC-M12-MNNA-TC-650 - 1416716

Fiberoptisk transceiver M12, duplex, våglängd 650 nm för 125 MBit/s, för POF- och PCF-fiber, för kretskortmontage, fästgänga M16, med blindlock, inklusive I²C gränssnitt för övervakning och management av transceivern

Fiberoptisk transceiver - FOC-M12-MNNA-TC-1300 - 1416729

Fiberoptisk transceiver M12, duplex, våglängd 1300 nm för 125 MBit/s, för GOF-fiber, för kretskortmontage, fästgänga M16, med blindlock, inklusive I²C gränssnitt för övervakning och management av transceivern

9 Träffar