Produktlista dataloggare

Filter

3 Träffar

Data-logger - PSK RTU 50 - 2400018

Datalogger med integrerat GSM/GPRS-modem, 2 analoga och 4 digitala ingångar, 4 digitala utgångar, 1 seriellt gränssnitt och 1 Ethernet-gränssnitt

nyhet

Program-/konfigurationsminne - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Programminne (SD kort) med licensnyckel och Emlog program, för användning med en inline-handkontroll ILC 191 mig på. Emlog program som används för behandlingen av instrument av impulser, analoga värden, MODBUS/RTU. Kanaler/enheterna och anslutningen till en högre nivå-system kan konfigureras med det webbaserade gränssnittet.

3 Träffar