Produktlista DC-anslutningsteknik för fältkablage

Filter

22 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Märkspänning

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Jackbar anslutning - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

E-nummer: 1273562

Solpanelskontakt, märkström: 35 A, märkspänning: 1100 V, anslutning: Fjäderkraft, färg: svart. upplåsningsbar endast med verktyg

Jackbar anslutning - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

E-nummer: 1273563

Solpanelskontakt, märkström: 35 A, märkspänning: 1100 V, anslutning: Fjäderkraft, färg: svart. upplåsningsbar endast med verktyg

Jackbar anslutning - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821

Solpanelskontakt, märkström: 40 A, märkspänning: 1500 V, anslutning: Fjäderkraft, färg: svart. upplåsningsbar endast med verktyg

Jackbar anslutning - PV-C1M-S 2,5-6 (-) - 1789834

Solpanelskontakt, märkström: 40 A, märkspänning: 1500 V, anslutning: Fjäderkraft, färg: svart. upplåsningsbar endast med verktyg

Jackbar anslutning - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Solpanelskontakt, märkström: 65 A, märkspänning: 1500 V, anslutning: Fjäderkraft, färg: svart. upplåsningsbar endast med verktyg

Jackbar anslutning - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Solpanelskontakt, märkström: 65 A, märkspänning: 1500 V, anslutning: Fjäderkraft, färg: svart. upplåsningsbar endast med verktyg

Säkringspropp - PV-C-M/F-PRO/F-1500/20-EU - 1622150

Säkringskontakter för säkring av moduler och enheter i solcellsanläggningar, svart, SUNCLIX stiftmönster, 1500 V / 20 A, IP68 (24 h / 2 m)

Säkringspropp - PV-C-M/F-PRO/F-1500/25-EU - 1622151

Säkringskontakter för säkring av moduler och enheter i solcellsanläggningar, svart, SUNCLIX stiftmönster, 1500 V / 25 A, IP68 (24 h / 2 m)

Säkringspropp - PV-C-M/F-PRO/F-1500/30-EU - 1622152

Säkringskontakter för säkring av moduler och enheter i solcellsanläggningar, svart, SUNCLIX stiftmönster, 1500 V / 30 A, IP68 (24 h / 2 m)

Säkringspropp - PV-C-M/F-PRO/F-1000/20-EU - 1622157

Säkringskontakter för säkring av moduler och enheter i solcellsanläggningar, svart, SUNCLIX stiftmönster, 1000 V / 20 A, IP68 (24 h / 2 m)

22 Träffar