Produktlista strömomvandlare för uppgradering

Filter

12 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Strömtransformator - PACT RCP-4000A-1A-D95 - 2904921

E-nummer: 4262655

Sats med en 1 A-omvandlare och en Rogowski-spole med signalkabel. Rogowski-spolens längd: 300 mm, diameter: 95 mm. Signalkabelns längd: 3 m. Rogowski-spolen mäter AC-ström från matningsskenorna och starkströmskablar.

Strömtransformator - PACT RCP-4000A-1A-D140 - 2904922

E-nummer: 4262657

Setet består av 2 block: 1A-mätomvandlaren och en Rogowskispole med 450 mm. Mätspolens diameter uppgår i installerat tillstånd till 140 mm. Rogowskispolen fungerar som AC-strömmätning av strömskenor och starkströmsledningar.

Strömtransformator - PACT RCP-4000A-1A-D190 - 2904923

E-nummer: 4262659

Sats med en 1 A-omvandlare och en Rogowski-spole med signalkabel. Rogowski-spolens längd: 600 mm, diameter: 190 mm. Signalkabelns längd: 3 m. Rogowski-spolen mäter AC-ström från matningsskenorna och starkströmskablar.

Strömtransformator - PACT RCP-4000A-UIRO-D95 - 2906231

Setet består av en 4-vägs-isolationsförstärkare med skruvanslutningsteknik och en Rogowski-spole med 300 mm längd / 95 mm diameter för AC-strömmätning på matningsskenor och starkströmsledningar.
På utgångssidan avger isolationsförstärkaren 8 olika standardsignaler och förfogar över en kopplingsutgång.

Strömtransformator - PACT RCP-4000A-1A-D95-5M - 2910325

Sats med en 1 A-omvandlare och en Rogowski-spole med signalkabel. Rogowski-spolens längd: 300 mm, diameter: 95 mm. Signalkabelns längd: 5 m. Rogowski-spolen mäter AC-ström från matningsskenorna och starkströmskablar.

Strömtransformator - PACT RCP-4000A-1A-D95-10M - 2910326

Sats med en 1 A-omvandlare och en Rogowski-spole med signalkabel. Rogowski-spolens längd: 300 mm, diameter: 95 mm. Signalkabelns längd: 10 m. Rogowski-spolen mäter AC-ström från matningsskenorna och starkströmskablar.

Strömtransformator - PACT RCP-4000A-1A-D190-10M - 2910327

Sats med en 1 A-omvandlare och en Rogowski-spole med signalkabel. Rogowski-spolens längd: 600 mm, diameter: 190 mm. Signalkabelns längd: 10 m. Rogowski-spolen mäter AC-ström från matningsskenorna och starkströmskablar.

Strömtransformator - PACT RCP-4000A-UIRO-D140 - 2906232

Setet består av en 4-vägs-isolationsförstärkare med skruvanslutningsteknik och en Rogowski-spole med 450 mm längd / 140 mm diameter för AC-strömmätning på matningsskenor och starkströmsledningar.
På utgångssidan avger isolationsförstärkaren 8 olika standardsignaler och förfogar över en kopplingsutgång.

Strömtransformator - PACT RCP-4000A-UIRO-D190 - 2906233

Setet består av en 4-vägs-isolationsförstärkare med skruvanslutningsteknik och en Rogowski-spole med 600 mm längd / 190 mm diameter för AC-strömmätning på matningsskenor och starkströmsledningar.
På utgångssidan avger isolationsförstärkaren 8 olika standardsignaler och förfogar över en kopplingsutgång.

Strömtransformator - PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 - 2906234

Setet består av en 4-vägs-isolationsförstärkare med push-in anslutningsteknik och en Rogowski-spole med 300 mm längd / 95 mm diameter för AC-strömmätning på matningsskenor och starkströmsledningar.
På utgångssidan avger isolationsförstärkaren 8 olika standardsignaler och förfogar över en kopplingsutgång.

12 Träffar