Produktlista crimpverktyg

Filter

232 Träffar

nyhet

Presstång - CRIMPFOX DUO 10 - 1031721

Presstång, Kontakttyp: isolerade och oisolerade trådändhylsor, Standarder/föreskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Area min.: 0,14 mm², Area max.: 10 mm², Crimpning: Trapets-Crimp, svart

nyhet

Presstång - CRIMPFOX DUO 10 CUS - 1044970

Presstång, lasermärkt enligt kundens önskemål, Kontakttyp: isolerade och oisolerade trådändhylsor, Standarder/föreskrifter: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Area min.: 0,14 mm², Area max.: 10 mm², Crimpning: Trapets-Crimp, svart

nyhet

Verktygsväska, bestyckad - CRIMPFOX DUO 10 SET - 1044971

Kap-, avisolerings- och crimp-sats, förpackad i verktygsetui, bestående av: WIREFOX 10, CRIMPFOX DUO 10, AI SORTI BOX RD, AI TWIN SORTI BOX BU, TOOL-KIT STANDARD EMPTY

Presstång - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

E-nummer: 1661147

Crimptång, för oisolerade och isolerade trådändhylsor DIN 46228 del 1 och 4 på 0,14 mm² – 6 mm², även för TWIN trådändhylsor upp till 2 x 4 mm², automatisk areaanpassning, frontal- och sidinföring, försedd med fallskydd

Presstång - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

E-nummer: 1661148

Crimptång, för oisolerade och isolerade trådändhylsor DIN 46228 del 1 och 4 på 0,14 mm² – 6 mm², även för TWIN trådändhylsor upp till 2 x 4 mm², automatisk areaanpassning, frontal- och sidinföring, försedd med fallskydd

Presstång - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

E-nummer: 1661149

Crimptång, för oisolerade och isolerade trådändhylsor DIN 46228 del 1 och 4 på 0,14 mm² ... 10 mm², även för TWIN trådändhylsor upp till 2 x 4 mm², automatisk areaanpassning, sidinföring, försedd med fallskydd

Presstång - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

E-nummer: 1661150

Crimptång, för oisolerade och isolerade trådändhylsor DIN 46228 del 1 och 4 på 0,14 mm² ... 10 mm², även för TWIN trådändhylsor upp till 2 x 4 mm², automatisk areaanpassning, sidinföring, försedd med fallskydd

Presstång - CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS - 1213164

Crimptång, laser-märkt enligt kunds uppgift, tång och egenskaper enligt CRIMPFOX CENTRUS 6S

Presstång - CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS - 1213166

Crimptång, laser-märkt enligt kunds uppgift, tång och egenskaper enligt CRIMPFOX CENTRUS 6H

Presstång - CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS - 1213174

Crimptång, laser-märkt enligt kunds uppgift, tång och egenskaper enligt CRIMPFOX CENTRUS 10S

232 Träffar