Produktlista crimpautomater

Filter

44 Träffar

Elektriska crimpverktyg - CF 500-230V - 1208348

Universell elektrisk crimp för montering av insatser för olika kontaktelement

Elektriska crimpverktyg - CF 500-120V - 1208351

Universell elektrisk crimp för montering av insatser för olika kontaktelement

Verktygs-automater tillbehör - CF 1000 SORT1,5 - 1204326

Tillbehör för avisolerings- och crimpautomat CF 1000, matningskärl för 0,50 - 1,5 mm² hylsor

Reserv-insats - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

Insats för crimpautomat CF 500, för svarvade kontakter med stiftdiameter 2,5 och 4,0 mm (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 mm²

Reserv-insats - CF 500/DIE TC 10 - 1212260

Insats för crimpautomat CF 500, för svarvade kontakter stiftdiameter 4 mm (CK 4,0) 6 ... 10 mm²

Reserv-insats - CF 500/DIE AI 6 - 1212238

Insats för crimpautomat CF 500, för trådändhylsor (A... och AI... ) 0,08 ... 6 mm²

Reserv-insats - CF 500/DIE AI 25 - 1212239

Insats för crimpautomat CF 500, för trådändhylsor (A... och AI... ) 10,16 och 25 mm²

Reserv-insats - CF 500/DIE SC 1,5 - 1212241

Insats för crimpautomat CF 500, för flatstifthylsor och flatstiftkontakter (CSCF... och C-SCM...), 0,1 ... 1,5 mm²

Reserv-insats - CF 500/DIE SC 6 - 1212242

Insats för crimpautomat CF 500, för flatstifthylsor och flatstiftkontakter (CSCF... och C-SCM...), 0,5 ... 6 mm²

Reserv-insats - CF 500/DIE RCT 4 - 1212243

Insats för crimpautomat CF 500, för rörkabelskor 0,1 ... 4 mm²

44 Träffar