Produktlista kopparbaserade datakontakter

Filter

1 205 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



RJ45-kontaktdon - VS-VARAN-RJ45-Q - 1402410

RJ45-kontakt, IP20, CAT5e, 4-polig, VARAN med snabbanslutningstekniken QUICKON med , för 1-kardeler och 7-kardeler ledare AWG 26 ... 23, för kabeldiameter 4,5 mm ... 8,0 mm, färg: grå

RJ45-honinsats - VS-08-BU-RJ45-5/BU - 1402606

RJ45-honinsats, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, material: Glasfiber, PBT, anslutning: Hona

RJ45-haninsats - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388

Haninsats RJ45, CAT6, 8-polig, skärmad, IDC-pierceanslutning, för ledare AWG 27 ... 24, med dragavlastning

RJ45-koppling - VS-08-BU/BU-RJ45-F - 1405617

RJ45-koppling, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: PA-GF, för VS-08- och push-pull-montageramar

RJ45-kontaktdon - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - 1406335

RJ45-kontaktdon, kapslingsklass: IP20, poltal: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Förzinkad gjutgodslegering, anslutning: IDC-snabbanslutning, anslutningsarea: AWG 26-24, kabelutgång: rak, Hög vibrationshållfasthet; 360°- skärm; One-Piece design; speciell verktygslös konfektion;

RJ45-kontaktdon - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - 1406338

RJ45-kontaktdon, kapslingsklass: IP20, poltal: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Förzinkad gjutgodslegering, anslutning: IDC-snabbanslutning, anslutningsarea: AWG 26-24, kabelutgång: vinklad, Hög vibrationshållfasthet; 360°- skärm; One-Piece design; speciell verktygslös konfektion;

RJ45-kontaktdon - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - 1406341

RJ45-kontaktdon, kapslingsklass: IP20, poltal: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Förzinkad gjutgodslegering, anslutning: IDC-snabbanslutning, anslutningsarea: AWG 26-24, kabelutgång: vinklad, Hög vibrationshållfasthet; 360°- skärm; One-Piece design; speciell verktygslös konfektion;

RJ45-kontaktdon - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6:30 - 1406353

RJ45-kontaktdon, kapslingsklass: IP20, poltal: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Förzinkad gjutgodslegering, anslutning: IDC-snabbanslutning, anslutningsarea: AWG 26-24, kabelutgång: rak, Hög vibrationshållfasthet; 360°- skärm; One-Piece design; speciell verktygslös konfektion;

RJ45-kontaktdon - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6:30 - 1406356

RJ45-kontaktdon, kapslingsklass: IP20, poltal: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Förzinkad gjutgodslegering, anslutning: IDC-snabbanslutning, anslutningsarea: AWG 26-24, kabelutgång: vinklad, Hög vibrationshållfasthet; 360°- skärm; One-Piece design; speciell verktygslös konfektion;

RJ45-kontaktdon - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6:30 - 1406359

RJ45-kontaktdon, kapslingsklass: IP20, poltal: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Förzinkad gjutgodslegering, anslutning: IDC-snabbanslutning, anslutningsarea: AWG 26-24, kabelutgång: vinklad, Hög vibrationshållfasthet; 360°- skärm; One-Piece design; speciell verktygslös konfektion;

1 205 Träffar