Produktlista kablar för mobilhydraulik

Filter

64 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Här väljer du typ för den 1:a kontakten på kabeln., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTION_CIRCUIT_STR, helpText=Här väljer du typ av skyddskoppling., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/31543_2000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=Välj produkter med/utan statusindikering för diagnosändamål, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Här väljer du typ för den 2:a kontakten på kabeln., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Givarkabel - SAC-2P- 1,5-PUR/DTFS - 1410723

Givarkabel, 2-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak DEUTSCH DT06-2S Cliplåsanordning, kabellängd: 1,5 m

Givarkabel - SAC-2P- 3,0-PUR/DTFS - 1410724

Givarkabel, 2-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak DEUTSCH DT06-2S Cliplåsanordning, kabellängd: 3 m

Givarkabel - SAC-2P- 5,0-PUR/DTFS - 1410726

Givarkabel, 2-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak DEUTSCH DT06-2S Cliplåsanordning, kabellängd: 5 m

Givarkabel - SAC-2P-10,0-PUR/DTFS - 1410727

Givarkabel, 2-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak DEUTSCH DT06-2S Cliplåsanordning, kabellängd: 10 m

Givarkabel - SAC-2P- 1,5-PUR/DTFS-1L - 1410728

Givarkabel, 2-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak DEUTSCH DT06-2S Cliplåsanordning, med 1 LED, kabellängd: 1,5 m

Givarkabel - SAC-2P- 3,0-PUR/DTFS-1L - 1410729

Givarkabel, 2-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak DEUTSCH DT06-2S Cliplåsanordning, med 1 LED, kabellängd: 3 m

Givarkabel - SAC-2P- 5,0-PUR/DTFS-1L - 1410730

Givarkabel, 2-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak DEUTSCH DT06-2S Cliplåsanordning, med 1 LED, kabellängd: 5 m

Givarkabel - SAC-2P-10,0-PUR/DTFS-1L - 1410731

Givarkabel, 2-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak DEUTSCH DT06-2S Cliplåsanordning, med 1 LED, kabellängd: 10 m

Givarkabel - SAC-2P- 1,5-PUR/DTFS-1L-S - 1410732

Givarkabel, 2-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak DEUTSCH DT06-2S Cliplåsanordning, med 1 LED, kopplad med brytdiod, kabellängd: 1,5 m

Givarkabel - SAC-2P- 3,0-PUR/DTFS-1L-S - 1410733

Givarkabel, 2-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak DEUTSCH DT06-2S Cliplåsanordning, med 1 LED, kopplad med brytdiod, kabellängd: 3 m

64 Träffar